Tauchfeuerverzinktes Stahlrohr, mit Gewinde

Parent Art.Nr. cxmOID332695
  • Gewinde Metrisch
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Funktionserhaltklasse E30
  • Funktionserhaltklasse E90

Elektroinstallationsrohr nach EN 61386-1, mit Gewindeenden nach DIN EN 60423, für den mechanischen Schutz von Kabeln und Leitungen.
Mit gratfreier Innenwand. Korrosionsschutzklasse 4 (hoch). Pro Rohr ist bereits eine Verbindungsmuffe aufgeschraubt.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß
L
Maß
D
Maß
t
Ge-
winde
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SM16W FT 3000 mm 16 mm 1,3 mm M16x1,5 2046533
30 m 624,40 € Preis / 100 m
Tauchfeuerverzinktes Stahlrohr, mit Gewinde
Tauchfeuerverzinktes Stahlrohr, mit Gewinde

Tauchfeuerverzinktes Stahlrohr, mit Gewinde

Art.Nr. 2046533

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Aufputz ja
Ausführung Rohre starr mit Gewinde
Außendurchmesser 16 mm
Betoninstallation ja
Druckfestigkeitsklasse sehr schwer (Klasse 5)
Gewinde M16x1,5
Hohlwandinstallation ja
Installation auf Holz ja
Installations im Erdreich ja
Installation im Freien ja
Maschinen und Anlageninstallation ja
Mit Muffe ja
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Oberfläche poliert nein
Oberfläche gebürstet nein
Temperatureinsatzbereich -45 - 400 °C
Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt) ja
Unterflurinstallation (Estrich) ja
Unterputz ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Maß D 16 mm
Maß L 3000 mm
Maß M M16
Maß t 1,3 mm
Maß l 13 mm
SM20W FT 3000 mm 20 mm 1,5 mm M20x1,5 2046534
30 m 713,55 € Preis / 100 m
Tauchfeuerverzinktes Stahlrohr, mit Gewinde
Tauchfeuerverzinktes Stahlrohr, mit Gewinde

Tauchfeuerverzinktes Stahlrohr, mit Gewinde

Art.Nr. 2046534

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Aufputz ja
Ausführung Rohre starr mit Gewinde
Außendurchmesser 20 mm
Betoninstallation ja
Druckfestigkeitsklasse sehr schwer (Klasse 5)
Gewinde M20x1,5
Hohlwandinstallation ja
Installation auf Holz ja
Installations im Erdreich ja
Installation im Freien ja
Maschinen und Anlageninstallation ja
Mit Muffe ja
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Oberfläche poliert nein
Oberfläche gebürstet nein
Temperatureinsatzbereich -45 - 400 °C
Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt) ja
Unterflurinstallation (Estrich) ja
Unterputz ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Maß D 20 mm
Maß L 3000 mm
Maß M M20
Maß t 1,5 mm
Maß l 13 mm
SM25W FT 3000 mm 25 mm 1,5 mm M25x1,5 2046535
30 m 933,00 € Preis / 100 m
Tauchfeuerverzinktes Stahlrohr, mit Gewinde
Tauchfeuerverzinktes Stahlrohr, mit Gewinde

Tauchfeuerverzinktes Stahlrohr, mit Gewinde

Art.Nr. 2046535

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Aufputz ja
Ausführung Rohre starr mit Gewinde
Außendurchmesser 25 mm
Betoninstallation ja
Druckfestigkeitsklasse sehr schwer (Klasse 5)
Gewinde M25x1,5
Hohlwandinstallation ja
Installation auf Holz ja
Installations im Erdreich ja
Installation im Freien ja
Maschinen und Anlageninstallation ja
Mit Muffe ja
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Oberfläche poliert nein
Oberfläche gebürstet nein
Temperatureinsatzbereich -45 - 400 °C
Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt) ja
Unterflurinstallation (Estrich) ja
Unterputz ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Maß D 25 mm
Maß L 3000 mm
Maß M M25
Maß t 1,5 mm
Maß l 18 mm
SM32W FT 3000 mm 32 mm 1,5 mm M32x1,5 2046536
21 m 1.173,05 € Preis / 100 m
Tauchfeuerverzinktes Stahlrohr, mit Gewinde
Tauchfeuerverzinktes Stahlrohr, mit Gewinde

Tauchfeuerverzinktes Stahlrohr, mit Gewinde

Art.Nr. 2046536

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Aufputz ja
Ausführung Rohre starr mit Gewinde
Außendurchmesser 32 mm
Betoninstallation ja
Druckfestigkeitsklasse sehr schwer (Klasse 5)
Gewinde M32x1,5
Hohlwandinstallation ja
Installation auf Holz ja
Installations im Erdreich ja
Installation im Freien ja
Maschinen und Anlageninstallation ja
Mit Muffe ja
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Oberfläche poliert nein
Oberfläche gebürstet nein
Temperatureinsatzbereich -45 - 400 °C
Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt) ja
Unterflurinstallation (Estrich) ja
Unterputz ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Maß D 32 mm
Maß L 3000 mm
Maß M M32
Maß t 1,5 mm
Maß l 18 mm
SM40W FT 3000 mm 40 mm 1,5 mm M40x1,5 2046537
15 m 1.495,40 € Preis / 100 m
Tauchfeuerverzinktes Stahlrohr, mit Gewinde
Tauchfeuerverzinktes Stahlrohr, mit Gewinde

Tauchfeuerverzinktes Stahlrohr, mit Gewinde

Art.Nr. 2046537

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Aufputz ja
Ausführung Rohre starr mit Gewinde
Außendurchmesser 40 mm
Betoninstallation ja
Druckfestigkeitsklasse sehr schwer (Klasse 5)
Gewinde M40x1,5
Hohlwandinstallation ja
Installation auf Holz ja
Installations im Erdreich ja
Installation im Freien ja
Maschinen und Anlageninstallation ja
Mit Muffe ja
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Oberfläche poliert nein
Oberfläche gebürstet nein
Temperatureinsatzbereich -45 - 400 °C
Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt) ja
Unterflurinstallation (Estrich) ja
Unterputz ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Maß D 40 mm
Maß L 3000 mm
Maß M M40
Maß t 1,5 mm
Maß l 20,5 mm
SM50W FT 3000 mm 50 mm 1,5 mm M50x1,5 2046538
15 m 1.872,70 € Preis / 100 m
Tauchfeuerverzinktes Stahlrohr, mit Gewinde
Tauchfeuerverzinktes Stahlrohr, mit Gewinde

Tauchfeuerverzinktes Stahlrohr, mit Gewinde

Art.Nr. 2046538

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Aufputz ja
Ausführung Rohre starr mit Gewinde
Außendurchmesser 50 mm
Betoninstallation ja
Druckfestigkeitsklasse sehr schwer (Klasse 5)
Gewinde M50x1,5
Hohlwandinstallation ja
Installation auf Holz ja
Installations im Erdreich ja
Installation im Freien ja
Maschinen und Anlageninstallation ja
Mit Muffe ja
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Oberfläche poliert nein
Oberfläche gebürstet nein
Temperatureinsatzbereich -45 - 400 °C
Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt) ja
Unterflurinstallation (Estrich) ja
Unterputz ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Maß D 50 mm
Maß L 3000 mm
Maß M M50
Maß t 1,5 mm
Maß l 25 mm
SM63W FT 3000 mm 63 mm 1,8 mm M63x1,5 2046540
9 m 2.490,10 € Preis / 100 m
Tauchfeuerverzinktes Stahlrohr, mit Gewinde
Tauchfeuerverzinktes Stahlrohr, mit Gewinde

Tauchfeuerverzinktes Stahlrohr, mit Gewinde

Art.Nr. 2046540

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Aufputz ja
Ausführung Rohre starr mit Gewinde
Außendurchmesser 63 mm
Betoninstallation ja
Druckfestigkeitsklasse sehr schwer (Klasse 5)
Gewinde M63x1,5
Hohlwandinstallation ja
Installation auf Holz ja
Installations im Erdreich ja
Installation im Freien ja
Maschinen und Anlageninstallation ja
Mit Muffe ja
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Oberfläche poliert nein
Oberfläche gebürstet nein
Temperatureinsatzbereich -45 - 400 °C
Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt) ja
Unterflurinstallation (Estrich) ja
Unterputz ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Maß D 63 mm
Maß L 3000 mm
Maß M M63
Maß t 1,8 mm
Maß l 26 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

SM16W FT / 2046533
Download
SM20W FT / 2046534
Download
SM25W FT / 2046535
Download
SM32W FT / 2046536
Download
SM40W FT / 2046537
Download
SM50W FT / 2046538
Download
SM63W FT / 2046540
Download
Downloads

Datenblatt

SM16W FT / 2046533, 0.12MB, pdf
Download
SM20W FT / 2046534, 0.12MB, pdf
Download
SM25W FT / 2046535, 0.12MB, pdf
Download
SM32W FT / 2046536, 0.12MB, pdf
Download
SM40W FT / 2046537, 0.12MB, pdf
Download
SM50W FT / 2046538, 0.12MB, pdf
Download
SM63W FT / 2046540, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

OBO Metallrohr-Systeme, 1.48MB, pdf
Download
Broschüre Die Experten, 6.63MB, pdf
Download
Brandschutz-Systeme, 27.82MB, pdf
Download
Verbindungs- und Befestigungs-Systeme, 46.07MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Verbindungs- und Befestigungssysteme, 5.16MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Zubehör

28 Produkte