Schwarz pulverbeschichtetes Stahlrohr, ohne Gewinde

Parent Art.Nr. cxmOID332709
  • Funktionserhaltklasse E 30
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Funktionserhaltklasse E 90

Elektroinstallationsrohr ohne Gewindeenden nach EN 61386-1, für den mechanischen Schutz von Kabeln und Leitungen. Mit gratfreier Innenwand. Korrosionsschutzklasse 2 (mittel).

Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß
L
Maß
D
Maß
t
Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
S16W SW 3000 mm 16 mm 1 mm tiefschwarz; RAL 9005 2046565
30 m 296,15 € Preis / 100 m
Schwarz pulverbeschichtetes Stahlrohr, ohne Gewinde
Schwarz pulverbeschichtetes Stahlrohr, ohne Gewinde

Schwarz pulverbeschichtetes Stahlrohr, ohne Gewinde

Art.Nr. 2046565

Technische Daten

Aufputz ja
Ausführung Rohre starr ohne Gewinde
Außendurchmesser 16 mm
Betoninstallation ja
Druckfestigkeitsklasse schwer (Klasse 4)
Hohlwandinstallation ja
Installation auf Holz ja
Installations im Erdreich nein
Installation im Freien nein
Maschinen und Anlageninstallation ja
Mit Muffe nein
Oberfläche PES50 - Polyester/Epoxid
Oberfläche poliert nein
Oberfläche gebürstet nein
Temperatureinsatzbereich -45 - 250 °C
Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt) ja
Unterflurinstallation (Estrich) ja
Unterputz ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Maß D 16 mm
Maß L 3000 mm
Maß M M16
Maß t 1 mm
S20W SW 3000 mm 20 mm 1 mm tiefschwarz; RAL 9005 2046566
30 m 356,60 € Preis / 100 m
Schwarz pulverbeschichtetes Stahlrohr, ohne Gewinde
Schwarz pulverbeschichtetes Stahlrohr, ohne Gewinde

Schwarz pulverbeschichtetes Stahlrohr, ohne Gewinde

Art.Nr. 2046566

Technische Daten

Aufputz ja
Ausführung Rohre starr ohne Gewinde
Außendurchmesser 20 mm
Betoninstallation ja
Druckfestigkeitsklasse schwer (Klasse 4)
Hohlwandinstallation ja
Installation auf Holz ja
Installations im Erdreich nein
Installation im Freien nein
Maschinen und Anlageninstallation ja
Mit Muffe nein
Oberfläche PES50 - Polyester/Epoxid
Oberfläche poliert nein
Oberfläche gebürstet nein
Temperatureinsatzbereich -45 - 250 °C
Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt) ja
Unterflurinstallation (Estrich) ja
Unterputz ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Maß D 20 mm
Maß L 3000 mm
Maß M M20
Maß t 1 mm
S25W SW 3000 mm 25 mm 1,2 mm tiefschwarz; RAL 9005 2046567
30 m 484,50 € Preis / 100 m
Schwarz pulverbeschichtetes Stahlrohr, ohne Gewinde
Schwarz pulverbeschichtetes Stahlrohr, ohne Gewinde

Schwarz pulverbeschichtetes Stahlrohr, ohne Gewinde

Art.Nr. 2046567

Technische Daten

Aufputz ja
Ausführung Rohre starr ohne Gewinde
Außendurchmesser 25 mm
Betoninstallation ja
Druckfestigkeitsklasse schwer (Klasse 4)
Hohlwandinstallation ja
Installation auf Holz ja
Installations im Erdreich nein
Installation im Freien nein
Maschinen und Anlageninstallation ja
Mit Muffe nein
Oberfläche PES50 - Polyester/Epoxid
Oberfläche poliert nein
Oberfläche gebürstet nein
Temperatureinsatzbereich -45 - 250 °C
Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt) ja
Unterflurinstallation (Estrich) ja
Unterputz ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Maß D 25 mm
Maß L 3000 mm
Maß M M25
Maß t 1,2 mm
S32W SW 3000 mm 32 mm 1,2 mm tiefschwarz; RAL 9005 2046568
21 m 565,10 € Preis / 100 m
Schwarz pulverbeschichtetes Stahlrohr, ohne Gewinde
Schwarz pulverbeschichtetes Stahlrohr, ohne Gewinde

Schwarz pulverbeschichtetes Stahlrohr, ohne Gewinde

Art.Nr. 2046568

Technische Daten

Aufputz ja
Ausführung Rohre starr ohne Gewinde
Außendurchmesser 32 mm
Betoninstallation ja
Druckfestigkeitsklasse schwer (Klasse 4)
Hohlwandinstallation ja
Installation auf Holz ja
Installations im Erdreich nein
Installation im Freien nein
Maschinen und Anlageninstallation ja
Mit Muffe nein
Oberfläche PES50 - Polyester/Epoxid
Oberfläche poliert nein
Oberfläche gebürstet nein
Temperatureinsatzbereich -45 - 250 °C
Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt) ja
Unterflurinstallation (Estrich) ja
Unterputz ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Maß D 32 mm
Maß L 3000 mm
Maß M M32
Maß t 1,2 mm
S40W SW 3000 mm 40 mm 1,2 mm tiefschwarz; RAL 9005 2046569
15 m 746,70 € Preis / 100 m
Schwarz pulverbeschichtetes Stahlrohr, ohne Gewinde
Schwarz pulverbeschichtetes Stahlrohr, ohne Gewinde

Schwarz pulverbeschichtetes Stahlrohr, ohne Gewinde

Art.Nr. 2046569