Schwarz pulverbeschichtetes Stahlrohr, mit Gewinde

Parent Art.Nr. cxmOID332700
  • Gewinde Metrisch
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Funktionserhaltklasse E 30
  • Funktionserhaltklasse E 90

Elektroinstallationsrohr nach EN 61386-1, mit Gewindeenden nach DIN EN 60423, für den mechanischen Schutz von Kabeln und Leitungen.
Mit gratfreier Innenwand. Korrosionsschutzklasse 2 (mittel). Pro Rohr ist bereits eine Verbindungsmuffe aufgeschraubt.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß
L
Maß
D
Maß
t
Ge-
winde
Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SM16W SW 3000 mm 16 mm 1,3 mm M16x1,5 tiefschwarz; RAL 9005 2046500
30 m 414,00 € Preis / 100 m
Schwarz pulverbeschichtetes Stahlrohr, mit Gewinde
Schwarz pulverbeschichtetes Stahlrohr, mit Gewinde

Schwarz pulverbeschichtetes Stahlrohr, mit Gewinde

Art.Nr. 2046500

Technische Daten

Aufputz ja
Ausführung Rohre starr mit Gewinde
Außendurchmesser 16 mm
Betoninstallation ja
Druckfestigkeitsklasse sehr schwer (Klasse 5)
Gewinde M16x1,5
Hohlwandinstallation ja
Installation auf Holz ja
Installations im Erdreich nein
Installation im Freien nein
Maschinen und Anlageninstallation ja
Mit Muffe ja
Oberfläche PES50 - Polyester/Epoxid
Oberfläche poliert nein
Oberfläche gebürstet nein
Temperatureinsatzbereich -45 - 250 °C
Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt) ja
Unterflurinstallation (Estrich) ja
Unterputz ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Maß D 16 mm
Maß L 3000 mm
Maß M M16
Maß t 1,3 mm
Maß l 13 mm
SM20W SW 3000 mm 20 mm 1,5 mm M20x1,5 tiefschwarz; RAL 9005 2046501
30 m 475,10 € Preis / 100 m
Schwarz pulverbeschichtetes Stahlrohr, mit Gewinde
Schwarz pulverbeschichtetes Stahlrohr, mit Gewinde

Schwarz pulverbeschichtetes Stahlrohr, mit Gewinde

Art.Nr. 2046501

Technische Daten

Aufputz ja
Ausführung Rohre starr mit Gewinde
Außendurchmesser 20 mm
Betoninstallation ja
Druckfestigkeitsklasse sehr schwer (Klasse 5)
Gewinde M20x1,5
Hohlwandinstallation ja
Installation auf Holz ja
Installations im Erdreich nein
Installation im Freien nein
Maschinen und Anlageninstallation ja
Mit Muffe ja
Oberfläche PES50 - Polyester/Epoxid
Oberfläche poliert nein
Oberfläche gebürstet nein
Temperatureinsatzbereich -45 - 250 °C
Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt) ja
Unterflurinstallation (Estrich) ja
Unterputz ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Maß D 20 mm
Maß L 3000 mm
Maß M M20
Maß t 1,5 mm
Maß l 13 mm
SM25W SW 3000 mm 25 mm 1,5 mm M25x1,5 tiefschwarz; RAL 9005 2046502
30 m 617,60 € Preis / 100 m
Schwarz pulverbeschichtetes Stahlrohr, mit Gewinde
Schwarz pulverbeschichtetes Stahlrohr, mit Gewinde

Schwarz pulverbeschichtetes Stahlrohr, mit Gewinde

Art.Nr. 2046502

Technische Daten

Aufputz ja
Ausführung Rohre starr mit Gewinde
Außendurchmesser 25 mm
Betoninstallation ja
Druckfestigkeitsklasse sehr schwer (Klasse 5)
Gewinde M25x1,5
Hohlwandinstallation ja
Installation auf Holz ja
Installations im Erdreich nein
Installation im Freien nein
Maschinen und Anlageninstallation ja
Mit Muffe ja
Oberfläche PES50 - Polyester/Epoxid
Oberfläche poliert nein
Oberfläche gebürstet nein
Temperatureinsatzbereich -45 - 250 °C
Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt) ja
Unterflurinstallation (Estrich) ja
Unterputz ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Maß D 25 mm
Maß L 3000 mm
Maß M M25
Maß t 1,5 mm
Maß l 18 mm
SM32W SW 3000 mm 32 mm 1,5 mm M32x1,5 tiefschwarz; RAL 9005 2046503
21 m 773,65 € Preis / 100 m
Schwarz pulverbeschichtetes Stahlrohr, mit Gewinde
Schwarz pulverbeschichtetes Stahlrohr, mit Gewinde

Schwarz pulverbeschichtetes Stahlrohr, mit Gewinde

Art.Nr. 2046503

Technische Daten

Aufputz ja
Ausführung Rohre starr mit Gewinde
Außendurchmesser 32 mm
Betoninstallation ja
Druckfestigkeitsklasse sehr schwer (Klasse 5)
Gewinde M32x1,5
Hohlwandinstallation ja
Installation auf Holz ja
Installations im Erdreich nein
Installation im Freien nein
Maschinen und Anlageninstallation ja
Mit Muffe ja
Oberfläche PES50 - Polyester/Epoxid
Oberfläche poliert nein
Oberfläche gebürstet nein
Temperatureinsatzbereich -45 - 250 °C
Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt) ja
Unterflurinstallation (Estrich) ja
Unterputz ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Maß D 32 mm
Maß L 3000 mm
Maß M M32
Maß t 1,5 mm
Maß l 18 mm
SM40W SW 3000 mm 40 mm 1,5 mm M40x1,5 tiefschwarz; RAL 9005 2046505
15 m 990,70 € Preis / 100 m
Schwarz pulverbeschichtetes Stahlrohr, mit Gewinde
Schwarz pulverbeschichtetes Stahlrohr, mit Gewinde

Schwarz pulverbeschichtetes Stahlrohr, mit Gewinde

Art.Nr. 2046505

Technische Daten

Aufputz ja
Ausführung Rohre starr mit Gewinde
Außendurchmesser 40 mm
Betoninstallation ja
Druckfestigkeitsklasse sehr schwer (Klasse 5)
Gewinde M40x1,5
Hohlwandinstallation ja
Installation auf Holz ja
Installations im Erdreich nein
Installation im Freien nein
Maschinen und Anlageninstallation ja
Mit Muffe ja
Oberfläche PES50 - Polyester/Epoxid
Oberfläche poliert nein
Oberfläche gebürstet nein
Temperatureinsatzbereich -45 - 250 °C
Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt) ja
Unterflurinstallation (Estrich) ja
Unterputz ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Maß D 40 mm
Maß L 3000