Schwarz pulverbeschichtete Stahlmuffe, ohne Gewinde

Parent Art.Nr. cxmOID332840
  • Funktionserhaltklasse E30
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Funktionserhaltklasse E90

Zubehörteil: Steckmuffe, für die Verbindungen zwischen Elektroinstallationsrohren. Mit gratfreier Innenwand.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Maß
D
Maß
d
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SV16W SW tiefschwarz; RAL 9005 18,6 mm 16,6 mm 2046582
25 Stück 119,85 € Preis / 100 Stück
Schwarz pulverbeschichtete Stahlmuffe, ohne Gewinde
Schwarz pulverbeschichtete Stahlmuffe, ohne Gewinde

Schwarz pulverbeschichtete Stahlmuffe, ohne Gewinde

Art.Nr. 2046582

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Steck
für Rohrdurchmesser 16 mm
Größe 16
Halogenfrei ja
Oberfläche PES50 - Polyester/Epoxid
Oberfläche poliert nein
Oberfläche gebürstet nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel nein
Temperatureinsatzbereich -45 - 400 °C
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Zweiteilig nein

Abmessungen

Länge 50 mm
Maß D 18,6 mm
Maß L 50 mm
Maß M M16
Maß d 16,6 mm
Maß t 1 mm
Maß l 25 mm
SV20W SW tiefschwarz; RAL 9005 23,1 mm 20,7 mm 2046583
50 Stück 127,90 € Preis / 100 Stück
Schwarz pulverbeschichtete Stahlmuffe, ohne Gewinde
Schwarz pulverbeschichtete Stahlmuffe, ohne Gewinde

Schwarz pulverbeschichtete Stahlmuffe, ohne Gewinde

Art.Nr. 2046583

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Steck
für Rohrdurchmesser 20 mm
Größe 20
Halogenfrei ja
Oberfläche PES50 - Polyester/Epoxid
Oberfläche poliert nein
Oberfläche gebürstet nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel nein
Temperatureinsatzbereich -45 - 400 °C
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Zweiteilig nein

Abmessungen

Länge 60 mm
Maß D 23,1 mm
Maß L 60 mm
Maß M M20
Maß d 20,7 mm
Maß t 1,2 mm
Maß l 30 mm
SV25W SW tiefschwarz; RAL 9005 28,1 mm 25,7 mm 2046584
50 Stück 182,00 € Preis / 100 Stück
Schwarz pulverbeschichtete Stahlmuffe, ohne Gewinde
Schwarz pulverbeschichtete Stahlmuffe, ohne Gewinde

Schwarz pulverbeschichtete Stahlmuffe, ohne Gewinde

Art.Nr. 2046584

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Steck
für Rohrdurchmesser 25 mm
Größe 25
Halogenfrei ja
Oberfläche PES50 - Polyester/Epoxid
Oberfläche poliert nein
Oberfläche gebürstet nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel nein
Temperatureinsatzbereich -45 - 400 °C
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Zweiteilig nein

Abmessungen

Länge 60 mm
Maß D 28,1 mm
Maß L 60 mm
Maß M M25
Maß d 25,7 mm
Maß t 1,2 mm
Maß l 30 mm
SV32W SW tiefschwarz; RAL 9005 35,2 mm 32,8 mm 2046585
50 Stück 253,70 € Preis / 100 Stück
Schwarz pulverbeschichtete Stahlmuffe, ohne Gewinde
Schwarz pulverbeschichtete Stahlmuffe, ohne Gewinde

Schwarz pulverbeschichtete Stahlmuffe, ohne Gewinde

Art.Nr. 2046585

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Steck
für Rohrdurchmesser 32 mm
Größe 32
Halogenfrei ja
Oberfläche PES50 - Polyester/Epoxid
Oberfläche poliert nein
Oberfläche gebürstet nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel nein
Temperatureinsatzbereich -45 - 400 °C
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Zweiteilig nein

Abmessungen

Länge 70 mm
Maß D 35,2 mm
Maß L 70 mm
Maß M M32
Maß d 32,8 mm
Maß t 1,2 mm
Maß l 35 mm
SV40W SW tiefschwarz; RAL 9005 43,8 mm 40,8 mm 2046586
25 Stück 345,15 € Preis / 100 Stück
Schwarz pulverbeschichtete Stahlmuffe, ohne Gewinde
Schwarz pulverbeschichtete Stahlmuffe, ohne Gewinde

Schwarz pulverbeschichtete Stahlmuffe, ohne Gewinde

Art.Nr. 2046586

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Steck
für Rohrdurchmesser 40 mm
Größe 40
Halogenfrei ja
Oberfläche PES50 - Polyester/Epoxid
Oberfläche poliert nein
Oberfläche gebürstet nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel nein
Temperatureinsatzbereich -45 - 400 °C
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Zweiteilig nein

Abmessungen

Länge 80 mm
Maß D 43,8 mm
Maß L 80 mm
Maß M M40
Maß d 40,8 mm
Maß t 1,5 mm
Maß l 40 mm
SV50W SW tiefschwarz; RAL 9005 54 mm 51 mm 2046587
10 Stück 479,05 € Preis / 100 Stück
Schwarz pulverbeschichtete Stahlmuffe, ohne Gewinde
Schwarz pulverbeschichtete Stahlmuffe, ohne Gewinde

Schwarz pulverbeschichtete Stahlmuffe, ohne Gewinde

Art.Nr. 2046587

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Steck
für Rohrdurchmesser 50 mm
Größe 50
Halogenfrei ja
Oberfläche PES50 - Polyester/Epoxid
Oberfläche poliert nein
Oberfläche gebürstet nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel nein
Temperatureinsatzbereich -45 - 400 °C
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Zweiteilig nein

Abmessungen

Länge 100 mm
Maß D 54 mm
Maß L 100 mm
Maß M M50
Maß d 51 mm
Maß t 1,5 mm
Maß l 50 mm
SV63W SW tiefschwarz; RAL 9005 67 mm 64 mm 2046588
5 Stück 697,35 € Preis / 100 Stück
Schwarz pulverbeschichtete Stahlmuffe, ohne Gewinde
Schwarz pulverbeschichtete Stahlmuffe, ohne Gewinde

Schwarz pulverbeschichtete Stahlmuffe, ohne Gewinde

Art.Nr. 2046588

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Steck
für Rohrdurchmesser 63 mm
Größe 63
Halogenfrei ja
Oberfläche PES50 - Polyester/Epoxid
Oberfläche poliert nein
Oberfläche gebürstet nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel nein
Temperatureinsatzbereich -45 - 400 °C
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Zweiteilig nein

Abmessungen

Länge 100 mm
Maß D 67 mm
Maß L 100 mm
Maß M M63
Maß d 64 mm
Maß t 1,5 mm
Maß l 50 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

SV16W SW / 2046582
Download
SV20W SW / 2046583
Download
SV25W SW / 2046584
Download
SV32W SW / 2046585
Download
SV40W SW / 2046586
Download
SV50W SW / 2046587
Download
SV63W SW / 2046588
Download
Downloads

Datenblatt

SV16W SW / 2046582, 0.12MB, pdf
Download
SV20W SW / 2046583, 0.13MB, pdf
Download
SV25W SW / 2046584, 0.13MB, pdf
Download
SV32W SW / 2046585, 0.13MB, pdf
Download
SV40W SW / 2046586, 0.13MB, pdf
Download
SV50W SW / 2046587, 0.13MB, pdf
Download
SV63W SW / 2046588, 0.13MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

OBO Metallrohr-Systeme, 1.48MB, pdf
Download
Broschüre Die Experten, 6.63MB, pdf
Download
Brandschutz-Systeme, 27.82MB, pdf
Download
Verbindungs- und Befestigungs-Systeme, 46.07MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Verbindungs- und Befestigungssysteme, 5.16MB, pdf
Download

Anleitungen und Hilfen

Brandschutz in der Elektrotechnik – ein Leitfaden für die brandsichere Gebäudeinstallation, 19.08MB, pdf
Download