Galvanisch verzinktes Stahlrohr, ohne Gewinde

Parent Art.Nr. cxmOID332705
  • Funktionserhaltklasse E 30
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Funktionserhaltklasse E 90

Elektroinstallationsrohr ohne Gewindeenden nach EN 61386-1, für den mechanischen Schutz von Kabeln und Leitungen. Mit gratfreier Innenwand. Korrosionsschutzklasse 2 (mittel).

Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß
L
Maß
D
Maß
t
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
S16W G 3000 mm 16 mm 1 mm 2046840
30 m 296,15 € Preis / 100 m
Galvanisch verzinktes Stahlrohr, ohne Gewinde
Galvanisch verzinktes Stahlrohr, ohne Gewinde

Galvanisch verzinktes Stahlrohr, ohne Gewinde

Art.Nr. 2046840

Technische Daten

Aufputz ja
Ausführung Rohre starr ohne Gewinde
Außendurchmesser 16 mm
Betoninstallation ja
Druckfestigkeitsklasse schwer (Klasse 4)
Hohlwandinstallation ja
Installation auf Holz ja
Installations im Erdreich nein
Installation im Freien nein
Maschinen und Anlageninstallation nein
Mit Muffe nein
Oberfläche galvanisch verzinkt
Oberfläche poliert nein
Oberfläche gebürstet nein
Temperatureinsatzbereich -45 - 400 °C
Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt) ja
Unterflurinstallation (Estrich) ja
Unterputz ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Maß D 16 mm
Maß L 3000 mm
Maß M M16
Maß t 1 mm
S20W G 3000 mm 20 mm 1 mm 2046841
30 m 356,60 € Preis / 100 m
Galvanisch verzinktes Stahlrohr, ohne Gewinde
Galvanisch verzinktes Stahlrohr, ohne Gewinde

Galvanisch verzinktes Stahlrohr, ohne Gewinde

Art.Nr. 2046841

Technische Daten

Aufputz ja
Ausführung Rohre starr ohne Gewinde
Außendurchmesser 20 mm
Betoninstallation ja
Druckfestigkeitsklasse schwer (Klasse 4)
Hohlwandinstallation ja
Installation auf Holz ja
Installations im Erdreich nein
Installation im Freien nein
Maschinen und Anlageninstallation nein
Mit Muffe nein
Oberfläche galvanisch verzinkt
Oberfläche poliert nein
Oberfläche gebürstet nein
Temperatureinsatzbereich -45 - 400 °C
Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt) ja
Unterflurinstallation (Estrich) ja
Unterputz ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Maß D 20 mm
Maß L 3000 mm
Maß M M20
Maß t 1 mm
S25W G 3000 mm 25 mm 1,2 mm 2046842
30 m 484,50 € Preis / 100 m
Galvanisch verzinktes Stahlrohr, ohne Gewinde
Galvanisch verzinktes Stahlrohr, ohne Gewinde

Galvanisch verzinktes Stahlrohr, ohne Gewinde

Art.Nr. 2046842

Technische Daten

Aufputz ja
Ausführung Rohre starr ohne Gewinde
Außendurchmesser 25 mm
Betoninstallation ja
Druckfestigkeitsklasse schwer (Klasse 4)
Hohlwandinstallation ja
Installation auf Holz ja
Installations im Erdreich nein
Installation im Freien nein
Maschinen und Anlageninstallation nein
Mit Muffe nein
Oberfläche galvanisch verzinkt
Oberfläche poliert nein
Oberfläche gebürstet nein
Temperatureinsatzbereich -45 - 400 °C
Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt) ja
Unterflurinstallation (Estrich) ja
Unterputz ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Maß D 25 mm
Maß L 3000 mm
Maß M M25
Maß t 1,2 mm
S32W G 3000 mm 32 mm 1,2 mm 2046843
21 m 565,10 € Preis / 100 m
Galvanisch verzinktes Stahlrohr, ohne Gewinde
Galvanisch verzinktes Stahlrohr, ohne Gewinde

Galvanisch verzinktes Stahlrohr, ohne Gewinde

Art.Nr. 2046843

Technische Daten

Aufputz ja
Ausführung Rohre starr ohne Gewinde
Außendurchmesser 32 mm
Betoninstallation ja
Druckfestigkeitsklasse schwer (Klasse 4)
Hohlwandinstallation ja
Installation auf Holz ja
Installations im Erdreich nein
Installation im Freien nein
Maschinen und Anlageninstallation nein
Mit Muffe nein
Oberfläche galvanisch verzinkt
Oberfläche poliert nein
Oberfläche gebürstet nein
Temperatureinsatzbereich -45 - 400 °C
Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt) ja
Unterflurinstallation (Estrich) ja
Unterputz ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Maß D 32 mm
Maß L 3000 mm
Maß M M32
Maß t 1,2 mm
S40W G 3000 mm 40 mm 1,2 mm 2046844
15 m 805,75 € Preis / 100 m
Galvanisch verzinktes Stahlrohr, ohne Gewinde
Galvanisch verzinktes Stahlrohr, ohne Gewinde

Galvanisch verzinktes Stahlrohr, ohne Gewinde

Art.Nr. 2046844

Technische Daten

Aufputz ja
Ausführung Rohre starr ohne Gewinde
Außendurchmesser 40 mm
Betoninstallation ja
Druckfestigkeitsklasse schwer (Klasse 4)
Hohlwandinstallation ja
Installation auf Holz ja
Installations im Erdreich nein
Installation im Freien nein
Maschinen und Anlageninstallation nein
Mit Muffe nein
Oberfläche galvanisch verzinkt
Oberfläche poliert nein
Oberfläche gebürstet nein
Temperatureinsatzbereich -45 - 400 °C
Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt) ja
Unterflurinstallation (Estrich) ja
Unterputz ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Maß D 40 mm
Maß L 3000 mm
Maß M M40
Maß t 1,2 mm
S50W G 3000 mm 50 mm 1,2 mm 2046845
15 m 867,80 € Preis / 100 m
Galvanisch verzinktes Stahlrohr, ohne Gewinde
Galvanisch verzinktes Stahlrohr, ohne Gewinde