Galvanisch verzinkte Stahlmuffe, ohne Gewinde

Parent Art.Nr. cxmOID332768
  • Funktionserhaltklasse E 30
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Funktionserhaltklasse E 90

Zubehörteil: Steckmuffe, für die Verbindungen zwischen Elektroinstallationsrohren. Mit gratfreier Innenwand.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß
D
Maß
d
Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
SV16W G 18,6 mm 16,6 mm 2046854
25 Stück 115,45 € Preis / 100 Stück
Galvanisch verzinkte Stahlmuffe, ohne Gewinde
Galvanisch verzinkte Stahlmuffe, ohne Gewinde

Galvanisch verzinkte Stahlmuffe, ohne Gewinde

Art.Nr. 2046854

Technische Daten

Ausführung Steck
für Rohrdurchmesser 16 mm
Größe 16
Halogenfrei ja
Oberfläche galvanisch verzinkt
Oberfläche poliert nein
Oberfläche gebürstet nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel nein
Temperatureinsatzbereich -45 - 400 °C
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Zweiteilig nein

Abmessungen

Länge 50 mm
Maß D 18,6 mm
Maß L 50 mm
Maß M M16
Maß d 16,6 mm
Maß t 1 mm
Maß l 25 mm
SV20W G 23,1 mm 20,7 mm 2046855
50 Stück 123,20 € Preis / 100 Stück
Galvanisch verzinkte Stahlmuffe, ohne Gewinde
Galvanisch verzinkte Stahlmuffe, ohne Gewinde

Galvanisch verzinkte Stahlmuffe, ohne Gewinde

Art.Nr. 2046855

Technische Daten

Ausführung Steck
für Rohrdurchmesser 20 mm
Größe 20
Halogenfrei ja
Oberfläche galvanisch verzinkt
Oberfläche poliert nein
Oberfläche gebürstet nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel nein
Temperatureinsatzbereich -45 - 400 °C
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Zweiteilig nein

Abmessungen

Länge 60 mm
Maß D 23,1 mm
Maß L 60 mm
Maß M M20
Maß d 20,7 mm
Maß t 1,2 mm
Maß l 30 mm
SV25W G 28,1 mm 25,7 mm 2046856
50 Stück 175,30 € Preis / 100 Stück
Galvanisch verzinkte Stahlmuffe, ohne Gewinde
Galvanisch verzinkte Stahlmuffe, ohne Gewinde

Galvanisch verzinkte Stahlmuffe, ohne Gewinde

Art.Nr. 2046856

Technische Daten

Ausführung Steck
für Rohrdurchmesser 25 mm
Größe 25
Halogenfrei ja
Oberfläche galvanisch verzinkt
Oberfläche poliert nein
Oberfläche gebürstet nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel nein
Temperatureinsatzbereich -45 - 400 °C
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Zweiteilig nein

Abmessungen

Länge 60 mm
Maß D 28,1 mm
Maß L 60 mm
Maß M M25
Maß d 25,7 mm
Maß t 1,2 mm
Maß l 30 mm
SV32W G 35,2 mm 32,8 mm 2046857