Nagelanker N-K mit Nagelkopf

Art.Nr. 3498390

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Der Nagelganker N-K ist einsetzbar für Mehrfachbefestigungen nichttragender Systeme in gerissenen und ungerissenen Beton und verbindet die Vorteile eines Bolzenankers mit einer noch einfacheren Montage.
Der Nagelanker braucht nur in das Bohrloch eingeschlagen werden. Bei Auftreten der Belastung spreizt der Nagelanker selbstständig und verankert sich im Bohrloch.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Klemm-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
N-K 6-5-10/44 44 mm 5 mm 3498390
100 Stück 143,80 € Preis / 100 Stück
Nagelanker N-K mit Nagelkopf
Nagelanker N-K mit Nagelkopf

Nagelanker N-K mit Nagelkopf

Art.Nr. 3498390

Technische Daten

Ausführung Einschlag
Befestigungsvorrichtung sonstige
Bohrlochtiefe 40 mm
Bohrungsdurchmesser 6 mm
Klemmbereich 5 - 10 mm
Klemmstärke 5 mm
Oberfläche galvanisch verzinkt
Selbstbohrend nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Zulassungen vorhanden ja

Abmessungen

Länge 44 mm
Maß D 13 mm
Maß L 44 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

N-K 6-5-10/44 / 3498390
Download
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Broschüre Die Experten, 6.63MB, pdf
Download
Brandschutz-Systeme, 27.82MB, pdf
Download
Kabeltrag-Systeme, 55.70MB, pdf
Download
Verbindungs- und Befestigungs-Systeme, 46.07MB, pdf
Download
Planning aids and basic knowledge Cable support systems, 23.24MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Nagelanker, 0.44MB, pdf
Download

Zertifikate

Europäische Technische Zulassung MKT Nagelanker N, 0.88MB, pdf
Download

Anleitungen und Hilfen

Brandschutz in der Elektrotechnik – ein Leitfaden für die brandsichere Gebäudeinstallation, 12.76MB, pdf
Download
KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 2.04MB, pdf
Download