Kantenschutzring

Art.Nr. 6249852 | EAN 4012195020325

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Kantenschutzring für die offenen Enden von LKM Leitungsführungskanälen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Maß
a
Maß
b
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
KSR60100 grau 104 mm 67,7 mm 6249852
5 Stück 4,90 € Preis / 1 Stück
Kantenschutzring
Kantenschutzring

Kantenschutzring

Art.Nr. 6249852

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Bauform Spritzgussteil
für Kanal-Abmessung 60 x 100
Geeignet für Leitungsführungskanal
Halogenfrei nein
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Breite 104 mm
Höhe 67,7 mm
Maß a 104 mm
Maß b 67,7 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

KSR60100 / 6249852, 0.09MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Leitungsführungskanäle LKM, 1.69MB, pdf
Download
Broschüre Die Experten, 6.63MB, pdf
Download
Flyer Leitungsführungskanäle LKM, 1.23MB, pdf
Download
Brandschutz-Systeme, 27.82MB, pdf
Download
Leitungsführungs-Systeme, 45.56MB, pdf
Download
Planning aids and basic knowledge Cable routings systems, 22.34MB, pdf
Download

Anleitungen und Hilfen

Brandschutz in der Elektrotechnik – ein Leitfaden für die brandsichere Gebäudeinstallation, 19.08MB, pdf
Download