Brandschutz-Schraubanker MMS-plus

Parent Art.Nr. cxmOID4930
  • Brandschutz-Schraubanker
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Torxschraube

Brandschutz-Schraubanker mit Panhead zur direkten Montage ohne weiteren Dübel. Antrieb T30, Bohrloch 5 mm. Geprüfter Dübel gemäß ETAG 001 - Teil 3. Feuerwiderstandsklasse bis R120 für Beton und Mauerwerk.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Abmes-
sung
Bohr-
ungs
Ø
Dübel-
länge
Kopf-Ø Schraubsystem Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
MMS-plus 6X50 6 x 50 mm 5 mm 50 mm 11,2 mm Torx 3498108
100 Stück 56,00 € Preis / 100 Stück
Brandschutz-Schraubanker MMS-plus
Brandschutz-Schraubanker MMS-plus

Brandschutz-Schraubanker MMS-plus

Art.Nr. 3498108

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Dübel/Nägel/Schrauben Spiraldübel
Bohrungsdurchmesser 5 mm
Kopfdurchmesser 11,2 mm
Kopfform sonstige
Oberfläche galvanisch verzinkt
Schraubsystem Torx
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 50 mm
Dübellänge 50 mm
Maß L 50 mm
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

MMS-plus 6X50 / 3498108, 0.15MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Broschüre Die Experten, 6.63MB, pdf
Download
Brandschutz-Systeme, 27.82MB, pdf
Download
Kabeltrag-Systeme, 55.70MB, pdf
Download
Verbindungs- und Befestigungs-Systeme, 46.07MB, pdf
Download
Unterflur-Systeme, 117.84MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Brandschutz-Systeme, 13.00MB, pdf
Download

Zertifikate