Außeneck

Parent Art.Nr. cxmOID16492
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Außeneck inklusive Oberteil zur Richtungsänderung der LKM-Kanäle.

Potentialausgleich ohne weitere Hilfsmittel, zwischen Unter- und Oberteil

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Maß
a
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
LKM A60100FS - 180 mm 6248063
1 Stück 90,00 € Preis / 1 Stück
Außeneck
Außeneck

Außeneck

Art.Nr. 6248063

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Unterteil und Oberteil
Befestigungsart Bodenlochung
Geeignet für Funktionserhalt ja
Kanaltiefe 63,7 mm
Oberfläche bandverzinkt
Schutzfolie nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Winkelbereich 90 - 90 °

Abmessungen

Länge 180 mm
Breite 100 mm
Höhe 60 mm
Maß H 100 mm
Maß a 180 mm
LKM A60100RW reinweiß; RAL 9010 180 mm 6249574
1 Stück 107,85 € Preis / 1 Stück
Außeneck
Außeneck

Außeneck

Art.Nr. 6249574

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Unterteil und Oberteil
Befestigungsart Bodenlochung
Geeignet für Funktionserhalt -
Kanaltiefe 63,7 mm
Oberfläche bandverzinkt / kunststoffbeschichtet
Schutzfolie nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Winkelbereich 90 - 90 °

Abmessungen

Länge 180 mm
Breite 100 mm
Höhe 60 mm
Maß H 100 mm
Maß a 180 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

LKM A60100FS / 6248063, 0.09MB, pdf
Download
LKM A60100RW / 6249574, 0.08MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Leitungsführungskanäle LKM, 1.69MB, pdf
Download
Broschüre Die Experten, 6.63MB, pdf
Download
Flyer Leitungsführungskanäle LKM, 1.23MB, pdf
Download
Brandschutz-Systeme, 27.82MB, pdf
Download
Leitungsführungs-Systeme, 45.56MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Leitungsführungs-Systeme, 22.34MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen