FireBox T160ED Außenbefestigung und schlagfestem Deckel

Art.Nr. 7205626 | EAN 4012196147939

  • Funktionserhaltklasse E30
  • Funktionserhaltklasse E90
  • Schutzart IP 66

Halogenfreier Kabelabzweigkasten mit schlagfestem Deckel und vormontierten, weichen Einsteckdichtungen, zugelassen für den elektrischen Funktionserhalt gemäß DIN 4102 Teil 12. Funktionserhaltklassen E30 bis E90.

Farbe: pastellorange.

Komplett montierte Anschlusseinheit aus hochtemperaturbeständiger Spezialkeramik und gekennzeichneter Schutzleiterklemme. Lieferung mit 2 Brandschutz-Schraubankern MMS 6x50 zur dübellosen Befestigung an den Außenlaschen.
Nennquerschnitt Leistungskabel: max. 16 mm². Maximal 2 starre Kupferleiter 6 mm² pro Klemmstelle. Hohe Schutzart IP66, Schlagfestigkeitsklasse IK10.

Details zu Kabeltypen und -herstellern sind dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis des MPA NRW, Erwitte, zu entnehmen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Anzahl
der
Klemmen
Einfüh-
run-
gen
Lichte
Innenmaße
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
T160ED 16-5 AS pastellorange; RAL 2003 5 7 x M25 5 x M32 176x135x67 mm 7205626
1 Stück 160,30 € Preis / 1 Stück
FireBox T160ED Außenbefestigung und schlagfestem Deckel
FireBox T160ED Außenbefestigung und schlagfestem Deckel

FireBox T160ED Außenbefestigung und schlagfestem Deckel

Art.Nr. 7205626

Datenblatt, 0.56MB, pdf
Download

Technische Daten

Anreihbar nein
Anzahl der Einführungen 12
Anzahl der Klemmen 5
Art der Gehäusedurchführung Dichtmembran
Bestückung Klemme
Deckel nicht transparent
Deckelbefestigung geschraubt
Einführungen 7 x M25 5 x M32
Einführung von Hinten nein
Explosionsgeprüfte Ausführung nein
Form rechteckig
Funktionserhalt (ETIM) E 90
Für Ex-Zone ohne
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Halogenfrei ja
Mit Abschirmung nein
Mit Deckel Ja
Mit Deckel ja
Montageart Wand-/Deckenmontage
Montageart Wand-/Deckenmontage
Nennquerschnitt 16 mm²
Nennspannung 600 V
Schutzart IP66
Schutzgrad IK-Code IK09
Plombierbar nein
Werkstoff Bezeichnung Polypropylen / Polycarbonat
Witterungsbeständig nein

Abmessungen

Länge 190 mm
Breite 150 mm
Höhe 94 mm
Lichte Innenmaße 176x135x67 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

T160ED 16-5 AS / 7205626
Download
Downloads

Datenblatt

T160ED 16-5 AS / 7205626, 0.56MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

FireBox, 3.89MB, pdf
Download
Kabelabzweigkästen im Überblick, 9.08MB, pdf
Download
Broschüre Die Experten, 6.63MB, pdf
Download
Brandschutz-Systeme, 27.82MB, pdf
Download
Verbindungs- und Befestigungs-Systeme, 46.07MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Brandschutz-Systeme, 3.74MB, pdf
Download

Zertifikate