FireBox T100ED mit Außenbefestigung

Parent Art.Nr. cxmOID508376
  • Funktionserhaltklasse E 30
  • Funktionserhaltklasse E 90
  • Schutzart IP 66

Halogenfreier Kabelabzweigkasten mit vormontierten, weichen Einsteckdichtungen, zugelassen für den elektrischen Funktionserhalt gemäß DIN 4102 Teil 12. Funktionserhaltklassen E30 bis E90.

Farbe: pastellorange.

Komplett montierte Anschlusseinheit aus hochtemperaturbeständiger Spezialkeramik und gekennzeichneter Schutzleiterklemme. Lieferung mit 2 Brandschutz-Schraubankern MMS 6x50 zur dübellosen Befestigung an den Außenlaschen.
Nennquerschnitte Leistungskabel: 1,5 bis 10 mm² je nach Typ, Datenkabel mit Ader-Ø 0,8 mm. Mehrere starre Kupferadern kleineren Querschnitts pro Klemme möglich.
Hohe Schutzart IP66, Schlagfestigkeitsklasse IK08.

Details zu Kabeltypen und -herstellern sind dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis des MPA NRW, Erwitte, zu entnehmen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Anzahl
der
Klemmen
Einfüh-
run-
gen
Lichte
Innenmaße
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
T 100 ED 6-5 A pastellorange; RAL 2003 5 8 x M25 2 x M32 136x102x57 mm 7205540
1 Stück 105,40 € Preis / 1 Stück
FireBox T100ED mit Außenbefestigung
FireBox T100ED mit Außenbefestigung

FireBox T100ED mit Außenbefestigung

Art.Nr. 7205540

Datenblatt, 0.35MB, pdf
Download

Technische Daten

Anreihbar nein
Anzahl der Einführungen 10
Anzahl der Klemmen 5
Art der Gehäusedurchführung Stufenmembran abschneidbar
Bestückung Klemme
Deckel nicht transparent
Deckelbefestigung geschraubt
Einführungen 8 x M25 2 x M32
Einführung von Hinten nein
Explosionsgeprüfte Ausführung nein
Form rechteckig
Funktionserhalt (ETIM) E 90
Für Ex-Zone ohne
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Halogenfrei ja
Mit Abschirmung nein
Mit Deckel Ja
Mit Deckel ja
Montageart Aufputz
Nennquerschnitt 6 mm²
Nennspannung 660 V
Schutzart IP66
Plombierbar nein
Schlagfest nein
Transparenter Deckel nein
Werkstoff Bezeichnung Polypropylen
Witterungsbeständig nein

Abmessungen

Länge 150 mm
Breite 116 mm
Höhe 67 mm
Lichte Innenmaße 136x102x57 mm
T 100 ED 10-5 A pastellorange; RAL 2003 5 8 x M25 2 x M32 136x102x57 mm 7205543
1 Stück 119,30 € Preis / 1 Stück
FireBox T100ED mit Außenbefestigung
FireBox T100ED mit Außenbefestigung

FireBox T100ED mit Außenbefestigung

Art.Nr. 7205543

Datenblatt, 0.35MB, pdf
Download

Technische Daten

Anreihbar nein
Anzahl der Einführungen 10
Anzahl der Klemmen 5
Art der Gehäusedurchführung Stufenmembran abschneidbar
Bestückung Klemme
Deckel nicht transparent
Deckelbefestigung geschraubt
Einführungen 8 x M25 2 x M32
Einführung von Hinten nein
Explosionsgeprüfte Ausführung nein
Form rechteckig
Funktionserhalt (ETIM) E 90
Für Ex-Zone ohne
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Halogenfrei ja
Mit Abschirmung nein
Mit Deckel Ja
Mit Deckel ja
Montageart Aufputz
Nennquerschnitt 10 mm²
Nennspannung 660 V
Schutzart IP66
Plombierbar nein
Schlagfest nein
Transparenter Deckel nein
Werkstoff Bezeichnung Polypropylen
Witterungsbeständig nein

Abmessungen

Länge 150 mm
Breite 116 mm
Höhe 67 mm
Lichte Innenmaße 136x102x57 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

T 100 ED 6-5 A / 7205540
Download
T 100 ED 10-5 A / 7205543
Download
Downloads

Datenblatt

T 100 ED 10-5 A / 7205543, 0.35MB, pdf
Download
T 100 ED 6-5 A / 7205540, 0.35MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

FireBox T-Serie, 3.89MB, pdf
Download
Kabelabzweigkästen im Überblick, 9.08MB, pdf
Download
Broschüre Die Experten, 6.63MB, pdf
Download
Brandschutz-Systeme, 27.82MB, pdf