FireBox T100ED mit Außenbefestigung und Sicherungshalter

Parent Art.Nr. cxmOID508377
  • Funktionserhaltklasse E 30
  • Funktionserhaltklasse E 90
  • Schutzart IP 66

Halogenfreier Kabelabzweigkasten mit vormontierten, weichen Einsteckdichtungen, zugelassen für den elektrischen Funktionserhalt gemäß DIN 4102 Teil 12. Funktionserhaltklassen E30 bis E90.

Farbe: pastellorange.

Komplett montierte Anschlusseinheit aus hochtemperaturbeständiger Spezialkeramik und gekennzeichneter Schutzleiterklemme. Lieferung mit Sicherungshalter TE-FH 520 zur VDE-gerechten, rückwirkungsfreien Absicherung von Verbrauchern und 2 Brandschutz-Schraubankern MMS 6x50 zur dübellosen Befestigung an den Außenlaschen.
Nennquerschnitte Leistungskabel: 1,5 bis 10 mm² je nach Typ, Datenkabel mit Ader-Ø 0,8 mm. Mehrere starre Kupferadern kleineren Querschnitts pro Klemme möglich.
Hohe Schutzart IP66, Schlagfestigkeitsklasse IK08.

Details zu Kabeltypen und -herstellern sind dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis des MPA NRW, Erwitte, zu entnehmen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Anzahl
der
Klemmen
Einfüh-
run-
gen
Lichte
Innenmaße
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
T 100 ED 6-6 AF pastellorange; RAL 2003 6 8 x M25 2 x M32 136x102x57 mm 7205560
1 Stück 152,60 € Preis / 1 Stück
FireBox T100ED mit Außenbefestigung und Sicherungshalter
FireBox T100ED mit Außenbefestigung und Sicherungshalter

FireBox T100ED mit Außenbefestigung und Sicherungshalter

Art.Nr. 7205560

Datenblatt, 0.36MB, pdf
Download

Technische Daten

Anreihbar nein
Anzahl der Einführungen 10
Anzahl der Klemmen 6
Art der Gehäusedurchführung Stufenmembran abschneidbar
Bestückung Klemme
Deckel nicht transparent
Deckelbefestigung geschraubt
Einführungen 8 x M25 2 x M32
Einführung von Hinten nein
Explosionsgeprüfte Ausführung nein
Form rechteckig
Funktionserhalt (ETIM) E 90
Für Ex-Zone ohne
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Halogenfrei ja
Mit Abschirmung nein
Mit Deckel Ja
Mit Deckel ja
Montageart Aufputz
Nennquerschnitt 6 mm²
Nennspannung 660 V
Schutzart IP66
Plombierbar nein
Schlagfest nein
Transparenter Deckel nein
Werkstoff Bezeichnung Polypropylen
Witterungsbeständig nein

Abmessungen

Länge 150 mm
Breite 116 mm
Höhe 67 mm
Lichte Innenmaße 136x102x57 mm
T 100 ED 10-6 AF pastellorange; RAL 2003 6 8 x M25 2 x M32 136x102x57 mm 7205563
1 Stück 181,65 € Preis / 1 Stück
FireBox T100ED mit Außenbefestigung und Sicherungshalter
FireBox T100ED mit Außenbefestigung und Sicherungshalter

FireBox T100ED mit Außenbefestigung und Sicherungshalter

Art.Nr. 7205563

Datenblatt, 0.36MB, pdf
Download

Technische Daten

Anreihbar nein
Anzahl der Einführungen 10
Anzahl der Klemmen 6
Art der Gehäusedurchführung Stufenmembran abschneidbar
Bestückung Klemme
Deckel nicht transparent
Deckelbefestigung geschraubt
Einführungen 8 x M25 2 x M32
Einführung von Hinten nein
Explosionsgeprüfte Ausführung nein
Form rechteckig
Funktionserhalt (ETIM) E 90
Für Ex-Zone ohne
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Halogenfrei ja
Mit Abschirmung nein
Mit Deckel Ja
Mit Deckel ja
Montageart Aufputz
Nennquerschnitt 10 mm²
Nennspannung 660 V
Schutzart IP66
Plombierbar nein
Schlagfest nein
Transparenter Deckel nein
Werkstoff Bezeichnung Polypropylen
Witterungsbeständig nein

Abmessungen

Länge 150 mm
Breite 116 mm
Höhe 67 mm
Lichte Innenmaße 136x102x57 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

T 100 ED 6-6 AF / 7205560
Download
T 100 ED 10-6 AF / 7205563
Download
Downloads

Datenblatt

T 100 ED 6-6 AF / 7205560, 0.36MB, pdf
Download
T 100 ED 10-6 AF / 7205563, 0.36MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

FireBox T-Serie, 3.89MB, pdf
Download
Kabelabzweigkästen im Überblick, 9.08MB, pdf
Download
Broschüre Die Experten, 6.63MB, pdf
Download
Brandschutz-Systeme, 27.82MB, pdf