FireBox T100ED für Datentechnik, Außenbefestigung und schlagfestem Deckel

Art.Nr. 7205640 | EAN 4012196147960

  • Funktionserhaltklasse E30
  • Funktionserhaltklasse E90
  • Schutzart IP 66

Halogenfreier Kabelabzweigkasten mit schlagfestem Deckel und vormontierten, weichen Einsteckdichtungen, zugelassen für den elektrischen Funktionserhalt gemäß DIN 4102 Teil 12. Funktionserhaltklassen E30 bis E90.

Farbe: pastellorange.

Komplett montierte Anschlusseinheit aus hochtemperaturbeständiger Spezialkeramik und gekennzeichneten Schutzleiterklemmen. Lieferung mit 2 Brandschutz-Schraubankern MMS 6x50 zur dübellosen Befestigung an den Außenlaschen.
Der Aderdurchmesser der Datenkabel beträgt 0,8 mm. Hohe Schutzart IP66, Schlagfestigkeitsklasse IK09.

Details zu Kabeltypen und -herstellern sind dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis des MPA NRW, Erwitte, zu entnehmen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Anzahl
der
Klemmen
Einfüh-
run-
gen
Lichte
Innenmaße
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
T100ED 4-10 ADS pastellorange; RAL 2003 10 8 x M25 2 x M32 136x102x57 mm 7205640
1 Stück 155,25 € Preis / 1 Stück
FireBox T100ED für Datentechnik, Außenbefestigung und schlagfestem Deckel
FireBox T100ED für Datentechnik, Außenbefestigung und schlagfestem Deckel

FireBox T100ED für Datentechnik, Außenbefestigung und schlagfestem Deckel

Art.Nr. 7205640

Datenblatt, 0.24MB, pdf
Download

Technische Daten

Anreihbar nein
Anzahl der Einführungen 10
Anzahl der Klemmen 10
Art der Gehäusedurchführung Dichtmembran
Bestückung Klemme
Deckel nicht transparent
Deckelbefestigung geschraubt
Einführungen 8 x M25 2 x M32
Einführung von Hinten nein
Explosionsgeprüfte Ausführung nein
Form rechteckig
Funktionserhalt (ETIM) E 90
Für Ex-Zone ohne
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Halogenfrei ja
Mit Abschirmung nein
Mit Deckel Ja
Mit Deckel ja
Montageart Wand-/Deckenmontage
Montageart Wand-/Deckenmontage
Nennquerschnitt 4 mm²
Nennspannung 600 V
Schutzart IP66
Schutzgrad IK-Code IK09
Plombierbar nein
Werkstoff Bezeichnung Polypropylen / Polycarbonat
Witterungsbeständig nein

Abmessungen

Länge 150 mm
Breite 116 mm
Höhe 85 mm
Lichte Innenmaße 136x102x57 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

T100ED 4-10 ADS / 7205640
Download
Downloads

Datenblatt

T100ED 4-10 ADS / 7205640, 0.24MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Kabelabzweigkästen im Überblick, 9.08MB, pdf
Download
FireBox, 3.89MB, pdf
Download
Broschüre Die Experten, 6.63MB, pdf
Download
Brandschutz-Systeme, 27.82MB, pdf
Download
Verbindungs- und Befestigungs-Systeme, 46.07MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Brandschutz-Systeme, 3.74MB, pdf
Download

Zertifikate