GRIP "M" 30 FS

Art.Nr. 2207036

  • OBO Grip Verlegeart Wand
  • Underwriters Laboratories Inc., USA
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • OBO Grip Verlegeart Decke
  • Funktionserhaltklasse E 30
  • Funktionserhaltklasse E 90

Sammelhalter aus Metall für hohe mechanische Standfestigkeit, auch im Brandfall. Zur sicheren Montage oberhalb von Brandschutzdecken geeignet. Auch als kabelspezifische Variante für den elektrischen Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12 zugelassen. Für Wand- und Deckenmontage. Verschluss ohne Werkzeuge zu öffnen.
Detaillierte Informationen der zugelassenen Verlegevarianten sind den entsprechenden Prüfdokumenten zu entnehmen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Anzahl der
Leitungen
NYM 3 x 1,5
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
2031 M 30 FS '' 30 2207036
25 Stück 249,95 € Preis / 100 Stück
GRIP "M" 30 FS
GRIP "M" 30 FS

GRIP "M" 30 FS

Art.Nr. 2207036

Technische Daten

Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 30
Ausführung flammwidrig nein
Bruchlast '' kN
flammwidrig ''
Geeignet für Funktionserhalt ja
Halogenfrei ja
Mit Dübel nein
Oberteilbreite (ganze Zahl) ''
Oberfläche bandverzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge '' mm
Breite '' mm
Höhe '' mm
3D Daten

3D Daten Downloads

Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

2031 M 30 FS / 2207036
Download
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Broschüre Die Experten, 6.63MB, pdf
Download
Brandschutz-Systeme, 1.16MB, pdf
Download
Verbindungs- und Befestigungs-Systeme, 46.07MB, pdf
Download
Planning aids and basic knowledge Connection and fastening systems, 5.16MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen