Wand- und Stielausleger AWF 4141

Parent Art.Nr. cxmOID1350037

Schwerer Wand- und Stielausleger zur Montage von Kabelrinnen- und Gitterrinnensystemen oberhalb abgehängter Brandschutzdecken in Flucht- und Rettungswegen. Mit angeschweißter Kopfplatte.

Alle Typen

Alle Typen

Typ für
Breite
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
AWF4141 30 FT 300 mm 7207030
1 Stück 0,00 € Preis / 1 Stück
Wand- und Stielausleger AWF 4141
Wand- und Stielausleger AWF 4141

Wand- und Stielausleger AWF 4141

Art.Nr. 7207030

Technische Daten

Lochdurchmesser 13,5 mm
für Breite 300 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Maß B 400 mm
Maß b1 50 mm
Maß C 41 mm
Maß H 110 mm
Maß L 410 mm
AWF4141 40 FT 400 mm 7207032
1 Stück 0,00 € Preis / 1 Stück
Wand- und Stielausleger AWF 4141
Wand- und Stielausleger AWF 4141

Wand- und Stielausleger AWF 4141

Art.Nr. 7207032

Technische Daten

Lochdurchmesser 13,5 mm
für Breite 400 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Maß B 500 mm
Maß b1 50 mm
Maß C 41 mm
Maß H 110 mm
Maß L 510 mm
AWF4141 50 FT 500 mm 7207034
1 Stück 0,00 € Preis / 1 Stück
Wand- und Stielausleger AWF 4141
Wand- und Stielausleger AWF 4141

Wand- und Stielausleger AWF 4141

Art.Nr. 7207034

Technische Daten

Lochdurchmesser 13,5 mm
für Breite 500 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Maß B 600 mm
Maß b1 50 mm
Maß C 41 mm
Maß H 110 mm
Maß L 610 mm
AWF4141 60 FT 600 mm 7207036
1 Stück 0,00 € Preis / 1 Stück
Wand- und Stielausleger AWF 4141
Wand- und Stielausleger AWF 4141

Wand- und Stielausleger AWF 4141

Art.Nr. 7207036

Technische Daten

Lochdurchmesser 13,5 mm
für Breite 600 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Maß B 700 mm
Maß b1 50 mm
Maß C 41 mm
Maß H 110 mm
Maß L 710 mm
Ausschreibungstext
Downloads

Kataloge & Broschüren

Broschüre Die Experten, 6.63MB, pdf
Download
Brandschutz-Systeme, 27.82MB, pdf
Download
Planning aids and basic knowledge Fire protection systems, 13.00MB, pdf
Download

Anleitungen und Hilfen

Brandschutz in der Elektrotechnik – ein Leitfaden für die brandsichere Gebäudeinstallation, 12.76MB, pdf
Download