Wand- und Stielausleger AW 30 F

Parent Art.Nr. cxmOID28245
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Ausleger zur Montage an Hängestielen oder als Wandausleger für die Verlegeart mit Kabelrinnen oberhalb von Brandschutzdecken und bei den Verlegearten mit Kabelleitern und Kabelrinnen für den Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12 . Die Ausleger werden fertig montiert geliefert.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite für
Breite
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
AW30F21 FT 210 mm 200 mm 6417027
1 Stück 25,75 € Preis / 1 Stück
Wand- und Stielausleger AW 30 F
Wand- und Stielausleger AW 30 F

Wand- und Stielausleger AW 30 F

Art.Nr. 6417027

Technische Daten

Ausführung Wand- und Stielasusleger
für Breite 200 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Winkelbereich 90 - 90 °

Abmessungen

Länge 210 mm
Breite 210 mm
Maß A 50 mm
Maß B 235 mm
Maß b 210 mm
Maß C 220 mm
Maß H 70 mm
AW30F31 FT 310 mm 300 mm 6417043
1 Stück 27,90 € Preis / 1 Stück
Wand- und Stielausleger AW 30 F
Wand- und Stielausleger AW 30 F

Wand- und Stielausleger AW 30 F

Art.Nr. 6417043

Technische Daten

Ausführung Wand- und Stielasusleger
für Breite 300 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Winkelbereich 90 - 90 °

Abmessungen

Länge 310 mm
Breite 310 mm
Maß A 50 mm
Maß B 335 mm
Maß b 310 mm
Maß C 320 mm
Maß H 80 mm
AW30F41 FT 410 mm 400 mm 6417078
1 Stück 33,45 € Preis / 1 Stück
Wand- und Stielausleger AW 30 F
Wand- und Stielausleger AW 30 F

Wand- und Stielausleger AW 30 F

Art.Nr. 6417078

Technische Daten

Ausführung Wand- und Stielasusleger
für Breite 400 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Winkelbereich 90 - 90 °

Abmessungen

Länge 410 mm
Breite 410 mm
Maß A 50 mm
Maß B 435 mm
Maß b 410 mm
Maß C 420 mm
Maß H 80 mm
AW30F51 FT 510 mm 500 mm 6417094
1 Stück 37,95 € Preis / 1 Stück
Wand- und Stielausleger AW 30 F
Wand- und Stielausleger AW 30 F

Wand- und Stielausleger AW 30 F

Art.Nr. 6417094

Technische Daten

Ausführung Wand- und Stielasusleger
für Breite 500 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Winkelbereich 90 - 90 °

Abmessungen

Länge 510 mm
Breite 510 mm
Maß A 50 mm
Maß B 535 mm
Maß b 510 mm
Maß C 520 mm
Maß H 90 mm
AW30F61 FT 610 mm 600 mm 6417116
1 Stück 40,60 € Preis / 1 Stück
Wand- und Stielausleger AW 30 F
Wand- und Stielausleger AW 30 F

Wand- und Stielausleger AW 30 F

Art.Nr. 6417116

Technische Daten

Ausführung Wand- und Stielasusleger
für Breite 600 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Winkelbereich 90 - 90 °

Abmessungen

Länge 610 mm
Breite 610 mm
Maß A 50 mm
Maß B 635 mm
Maß b 610 mm
Maß C 620 mm
Maß H 100 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Broschüre Die Experten, 6.63MB, pdf
Download
Brandschutz-Systeme, 27.82MB, pdf