Montageschiene, MS4141, Schlitzweite 22mm, FT, gelocht

Parent Art.Nr. cxmOID112033
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Bügelschelle für C-Profilschiene mit Schlitzweite 18-22 mm
  • Schlitzweite 22 mm

Schwere C-Profilschiene zur individuellen Installation von Tragekonstruktionen für z.B. Kabelrinnen oder als Konsole für Schaltschränke. Auch verwendbar zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit U-Fuß.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Höhe Material-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
MS4141P0200FT 200 mm 41 mm 41 mm 2,5 mm 1122509
1 Stück 1.267,70 € Preis / 100 Stück
Montageschiene, MS4141, Schlitzweite 22mm, FT, gelocht
Montageschiene, MS4141, Schlitzweite 22mm, FT, gelocht

Montageschiene, MS4141, Schlitzweite 22mm, FT, gelocht

Art.Nr. 1122509

Technische Daten

Abbrechbar nein
Ausführung Einfachprofil
Art der Lochung Rücken gelocht
Bohrlochabstand mittig 50 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Lochgröße 14x28 mm
Materialstärke 2,5 mm
Mit Lochung ja
Mit Zahnung ja
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Profilform C-Profil
Schlitzweite 22 mm
Statischer Wert A 2,96937 cm²
Statischer Wert ly 6,053018 cm
Statischer Wert lz 9,01392 cm
Statischer Wert Wy 2,912563 cm³
Statischer Wert Wz 4,397257 cm³
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 200 mm
Breite 41 mm
Höhe 41 mm
Maß L 200 mm
MS4141P0400FT 400 mm 41 mm 41 mm 2,5 mm 1122525
1 Stück 1.694,35 € Preis / 100 Stück
Montageschiene, MS4141, Schlitzweite 22mm, FT, gelocht
Montageschiene, MS4141, Schlitzweite 22mm, FT, gelocht

Montageschiene, MS4141, Schlitzweite 22mm, FT, gelocht

Art.Nr. 1122525

Technische Daten

Abbrechbar nein
Ausführung Einfachprofil
Art der Lochung Rücken gelocht
Bohrlochabstand mittig 50 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Lochgröße 14x28 mm
Materialstärke 2,5 mm
Mit Lochung ja
Mit Zahnung ja
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Profilform C-Profil
Schlitzweite 22 mm
Statischer Wert A 2,96937 cm²
Statischer Wert ly 6,053018 cm
Statischer Wert lz 9,01392 cm
Statischer Wert Wy 2,912563 cm³
Statischer Wert Wz 4,397257 cm³
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 400 mm
Breite 41 mm
Höhe 41 mm
Maß L 400 mm
MS4141P0300FT 300 mm 41 mm 41 mm 2,5 mm 1122517
1 Stück 1.295,55 € Preis / 100 Stück
Montageschiene, MS4141, Schlitzweite 22mm, FT, gelocht
Montageschiene, MS4141, Schlitzweite 22mm, FT, gelocht

Montageschiene, MS4141, Schlitzweite 22mm, FT, gelocht

Art.Nr. 1122517

Technische Daten

Abbrechbar nein
Ausführung Einfachprofil
Art der Lochung Rücken gelocht
Bohrlochabstand mittig 50 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Lochgröße 14x28 mm
Materialstärke 2,5 mm
Mit Lochung ja
Mit Zahnung ja
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Profilform C-Profil
Schlitzweite 22 mm
Statischer Wert A 2,96937 cm²
Statischer Wert ly 6,053018 cm
Statischer Wert lz 9,01392 cm
Statischer Wert Wy 2,912563 cm³
Statischer Wert Wz 4,397257 cm³
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 300 mm
Breite 41 mm
Höhe 41 mm
Maß L 300 mm
MS4141P0500FT 500 mm 41 mm 41 mm 2,5 mm 1122533
1 Stück 2.774,15 € Preis / 100 Stück
Montageschiene, MS4141, Schlitzweite 22mm, FT, gelocht
Montageschiene, MS4141, Schlitzweite 22mm, FT, gelocht

Montageschiene, MS4141, Schlitzweite 22mm, FT, gelocht

Art.Nr. 1122533

Technische Daten

Abbrechbar nein
Ausführung Einfachprofil
Art der Lochung Rücken gelocht
Bohrlochabstand mittig 50 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Lochgröße 14x28 mm
Materialstärke 2,5 mm
Mit Lochung ja
Mit Zahnung ja
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Profilform C-Profil
Schlitzweite 22 mm
Statischer Wert A 2,96937 cm²
Statischer Wert ly 6,053018 cm
Statischer Wert lz 9,01392 cm
Statischer Wert Wy 2,912563 cm³
Statischer Wert Wz 4,397257 cm³
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 500 mm
Breite 41 mm
Höhe 41 mm
Maß L 500 mm
MS4141P0600FT 600 mm 41 mm 41 mm 2,5 mm 1122541
1 Stück 3.465,60 € Preis / 100 Stück
Montageschiene, MS4141, Schlitzweite 22mm, FT, gelocht
Montageschiene, MS4141, Schlitzweite 22mm, FT, gelocht

Montageschiene, MS4141, Schlitzweite 22mm, FT, gelocht

Art.Nr. 1122541

Technische Daten

Abbrechbar nein
Ausführung Einfachprofil
Art der Lochung Rücken gelocht
Bohrlochabstand mittig 50 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Lochgröße 14x28 mm
Materialstärke 2,5 mm
Mit Lochung ja
Mit Zahnung ja
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Profilform C-Profil
Schlitzweite 22 mm
Statischer Wert A 2,96937 cm²
Statischer Wert ly 6,053018 cm
Statischer Wert lz 9,01392 cm
Statischer Wert Wy 2,912563 cm³
Statischer Wert Wz 4,397257 cm³
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 600 mm
Breite 41 mm
Höhe 41 mm
Maß L 600 mm
MS4141P0700FT 700 mm 41 mm 41 mm 2,5 mm 1122568
1 Stück 3.945,45 € Preis / 100 Stück
Montageschiene, MS4141, Schlitzweite 22mm, FT, gelocht
Montageschiene, MS4141, Schlitzweite 22mm, FT, gelocht

Montages