Kabelrinne MKS-Magic® FS

Parent Art.Nr. cxmOID341650
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • BET-geprüft nach DIN EN 61537

Kabelrinne mit integriertem Schnellbefestigungssystem. Die Nutzlänge der Kabelrinne beträgt 3.000 mm.
Die Kabelrinne verfügt über eine durchgängige Seitenlochung von 7 x 20 mm für die Installation zusätzlicher Verbindungs- und Montagebauteile.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Blech-
stärke
Geeignet für
Funktionserhalt
Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
MKSM 610 FS 3050 mm 100 mm 1 mm nein 6059000
3 m 23,75 € Preis / 1 m
Kabelrinne MKS-Magic® FS
Kabelrinne MKS-Magic® FS

Kabelrinne MKS-Magic® FS

Art.Nr. 6059000

Technische Daten

Blechstärke 1 mm
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 5800 mm²
Nutzquerschnitt 58 cm²
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3050 mm
Breite 100 mm
Höhe 60 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 100 mm
Maß L 30 mm
Maß x -
Maß y 62 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 1,6 kN/m
Stützabstand 2,0m 1,1 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,7 kN/m
MKSM 615 FS 3050 mm 150 mm 1 mm nein 6059002
3 m 26,90 € Preis / 1 m
Kabelrinne MKS-Magic® FS
Kabelrinne MKS-Magic® FS

Kabelrinne MKS-Magic® FS

Art.Nr. 6059002

Technische Daten

Blechstärke 1 mm
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 8800 mm²
Nutzquerschnitt 88 cm²
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3050 mm
Breite 150 mm
Höhe 60 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 150 mm
Maß L 30 mm
Maß x 46 mm
Maß y 112 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 1,6 kN/m
Stützabstand 2,0m 1,1 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,7 kN/m
MKSM 620 FS 3050 mm 200 mm 1 mm nein 6059004
3 m 30,20 € Preis / 1 m
Kabelrinne MKS-Magic® FS
Kabelrinne MKS-Magic® FS

Kabelrinne MKS-Magic® FS

Art.Nr. 6059004

Technische Daten

Blechstärke 1 mm
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 11800 mm²
Nutzquerschnitt 118 cm²
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3050 mm
Breite 200 mm
Höhe 60 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 200 mm
Maß L 80 mm
Maß x 96 mm
Maß y 162 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 1,5 kN/m
Stützabstand 2,0m 1,1 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,7 kN/m
MKSM 630 FS 3050 mm 300 mm 1 mm nein 6059006
3 m 39,80 € Preis / 1 m
Kabelrinne MKS-Magic® FS
Kabelrinne MKS-Magic® FS

Kabelrinne MKS-Magic® FS

Art.Nr. 6059006

Technische Daten

Blechstärke 1 mm
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 17800 mm²
Nutzquerschnitt 178 cm²
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3050 mm
Breite 300 mm
Höhe 60 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 300 mm
Maß L 180 mm
Maß x 196 mm
Maß y 262 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 1,5 kN/m
Stützabstand 2,0m 1 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,7 kN/m
MKSM 640 FS 3050 mm 400 mm 1 mm nein 6059008
3 m 50,20 € Preis / 1 m
Kabelrinne MKS-Magic® FS
Kabelrinne MKS-Magic® FS

Kabelrinne MKS-Magic® FS

Art.Nr. 6059008

Technische Daten

Blechstärke 1 mm
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 23800 mm²
Nutzquerschnitt 238 cm²
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3050 mm
Breite 400 mm
Höhe 60 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 400 mm
Maß L 280 mm
Maß x 296 mm
Maß y 362 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 1,5 kN/m
Stützabstand 2,0m 1 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,7 kN/m
MKSM 650 FS 3050 mm 500 mm 1 mm nein 6059010
3 m 61,80 € Preis / 1 m
Kabelrinne MKS-Magic® FS
Kabelrinne MKS-Magic® FS

Kabelrinne MKS-Magic® FS

Art.Nr. 6059010

Technische Daten

Blechstärke 1 mm
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 29800 mm²
Nutzquerschnitt 298 cm²
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3050 mm
Breite 500 mm
Höhe 60 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 500 mm
Maß L 380 mm
Maß x 396 mm
Maß y 462 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 1,5 kN/m
Stützabstand 2,0m 1 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,7 kN/m
MKSM 660 FS 3050 mm 600 mm 1 mm nein 6059012
3 m 69,35 € Preis / 1 m
Kabelrinne MKS-Magic® FS
Kabelrinne MKS-Magic® FS

Kabelrinne MKS-Magic® FS

Art.Nr. 6059012

Technische Daten

Blechstärke 1 mm
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 35800 mm²
Nutzquerschnitt 358 cm²
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3050 mm
Breite 600 mm
Höhe 60 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 600 mm
Maß L 480 mm
Maß x 496 mm
Maß y 562 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 1,5 kN/m
Stützabstand 2,0m 1 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,7 kN/m
Technische Daten

Technische Daten

Belastungsdiagramm Kabelrinne Typ MKSM 60

Belastungsdiagramm Kabelrinne Typ MKSM 60
  • Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
  • Stützweite in m Stützweite in m
  • Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
  • Belastungsschema beim Prüfverfahren Belastungsschema beim Prüfverfahren
  • Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm
  • Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

MKSM 610 FS / 6059000
Download
MKSM 615 FS / 6059002
Download
MKSM 620 FS / 6059004
Download
MKSM 630 FS / 6059006
Download
MKSM 640 FS / 6059008
Download
MKSM 650 FS / 6059010
Download
MKSM 660 FS / 6059012
Download
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.22MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Broschüre Die Experten, 6.63MB, pdf
Download
Kabeltrag-Systeme, 55.70MB, pdf
Download
Brandschutz-Systeme, 27.82MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen