Kabelrinne MKS-Magic® 60 FS

Parent Art.Nr. cxmOID341650
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • BET-geprüft nach DIN EN 61537

Kabelrinne mit integriertem Schnellbefestigungssystem. Die Nutzlänge der Kabelrinne beträgt 3.000 mm.
Die Kabelrinne verfügt über eine durchgängige Seitenlochung von 7 x 20 mm für die Installation zusätzlicher Verbindungs- und Montagebauteile.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Blech-
stärke
Geeignet für
Funktionserhalt
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
MKSM 610 FS 3050 mm 100 mm 1 mm nein 6059000
3 m 23,75 € Preis / 1 m
Kabelrinne MKS-Magic® 60 FS
Kabelrinne MKS-Magic® 60 FS

Kabelrinne MKS-Magic® 60 FS

Art.Nr. 6059000

Technische Daten

Abmessung '' mm
Blechstärke 1 mm
Holmstärke '' mm
Materialstärke Bodenblech '' mm
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Bodenlochung ''
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 5800 mm²
Nutzquerschnitt 58 cm²
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3050 mm
Breite 100 mm
Höhe 60 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß A '' mm
Maß B 100 mm
Maß D '' mm
Maß L 30 mm
Maß H '' mm
Maß x '' mm
Maß y 62 mm
Maß t '' mm

Belastungen

Stützabstand 1,0m '' kN/m
Stützabstand 1,5m 1,6 kN/m
Stützabstand 1,75m '' kN/m
Stützabstand 2,0m 1,1 kN/m
Stützabstand 2,25m '' kN/m
Stützabstand 2,5m 0,7 kN/m
Stützabstand 3,0m '' kN/m
Stützabstand 3,5m '' kN/m
Stützabstand 4,0m '' kN/m
Stützabstand 4,5m '' kN/m
Stützabstand 5,0m '' kN/m
Stützabstand 6,0m '' kN/m
Stützabstand 7,0m '' kN/m
Stützabstand 8,0m '' kN/m
Stützabstand 9,0m '' kN/m
Stützabstand 10,0m '' kN/m
Stützabstand 11,0m '' kN/m
Stützabstand 12,0m '' kN/m
MKSM 615 FS 3050 mm 150 mm 1 mm nein 6059002
3 m 26,90 € Preis / 1 m
Kabelrinne MKS-Magic® 60 FS
Kabelrinne MKS-Magic® 60 FS

Kabelrinne MKS-Magic® 60 FS

Art.Nr. 6059002

Technische Daten

Abmessung '' mm
Blechstärke 1 mm
Holmstärke '' mm
Materialstärke Bodenblech '' mm
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Bodenlochung ''
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 8800 mm²
Nutzquerschnitt 88 cm²
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3050 mm
Breite 150 mm
Höhe 60 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß A '' mm
Maß B 150 mm
Maß D '' mm
Maß L 30 mm
Maß H '' mm
Maß x 46 mm
Maß y 112 mm
Maß t '' mm

Belastungen

Stützabstand 1,0m '' kN/m
Stützabstand 1,5m 1,6 kN/m
Stützabstand 1,75m '' kN/m
Stützabstand 2,0m 1,1 kN/m
Stützabstand 2,25m '' kN/m
Stützabstand 2,5m 0,7 kN/m
Stützabstand 3,0m '' kN/m
Stützabstand 3,5m '' kN/m
Stützabstand 4,0m '' kN/m
Stützabstand 4,5m '' kN/m
Stützabstand 5,0m '' kN/m
Stützabstand 6,0m '' kN/m
Stützabstand 7,0m '' kN/m
Stützabstand 8,0m '' kN/m
Stützabstand 9,0m '' kN/m
Stützabstand 10,0m '' kN/m
Stützabstand 11,0m '' kN/m
Stützabstand 12,0m '' kN/m
MKSM 620 FS 3050 mm 200 mm 1 mm nein 6059004
3 m 30,20 € Preis / 1 m
Kabelrinne MKS-Magic® 60 FS
Kabelrinne MKS-Magic® 60 FS

Kabelrinne MKS-Magic® 60 FS

Art.Nr. 6059004

Technische Daten

Abmessung '' mm
Blechstärke 1 mm
Holmstärke '' mm
Materialstärke Bodenblech '' mm
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Bodenlochung ''
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 11800 mm²
Nutzquerschnitt 118 cm²
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3050 mm
Breite 200 mm
Höhe 60 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß A '' mm
Maß B 200 mm
Maß D '' mm
Maß L 80 mm
Maß H '' mm
Maß x 96 mm
Maß y 162 mm
Maß t '' mm

Belastungen

Stützabstand 1,0m '' kN/m
Stützabstand 1,5m 1,5 kN/m
Stützabstand 1,75m '' kN/m
Stützabstand 2,0m 1,1 kN/m
Stützabstand 2,25m '' kN/m
Stützabstand 2,5m 0,7 kN/m
Stützabstand 3,0m '' kN/m
Stützabstand 3,5m '' kN/m
Stützabstand 4,0m '' kN/m
Stützabstand 4,5m '' kN/m
Stützabstand 5,0m '' kN/m
Stützabstand 6,0m '' kN/m
Stützabstand 7,0m '' kN/m
Stützabstand 8,0m '' kN/m
Stützabstand 9,0m '' kN/m
Stützabstand 10,0m '' kN/m
Stützabstand 11,0m '' kN/m
Stützabstand 12,0m '' kN/m
MKSM 630 FS 3050 mm 300 mm 1 mm nein 6059006
3 m 39,80 € Preis / 1 m
Kabelrinne MKS-Magic® 60 FS
Kabelrinne MKS-Magic® 60 FS

Kabelrinne MKS-Magic® 60 FS

Art.Nr. 6059006

Technische Daten