Stoßstellenverbinder G

Art.Nr. 6016596 | EAN 4012196520510

  • Gitterrinne, Seitenhöhe 35 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Gitterrinne, Seitenhöhe 55 mm
  • Gitterrinne, Seitenhöhe 105 mm
  • C-Gitterrinne, Seitenhöhe 50 mm
  • BET-geprüft nach DIN EN 61537

Stoßstellenverbinder für Gitterrinnen in geschraubter Ausführung.

Abb. Positionierung und Anzahl der Gitterrinnenverbinder.
50-150mm = 2 Stück
200-300mm = 3 Stück
400-450mm = 4 Stück
500-600mm = 5 Stück

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GSV 34 G 28 mm 6016596
20 Stück 1,70 € Preis / 1 Stück
Stoßstellenverbinder G
Stoßstellenverbinder G

Stoßstellenverbinder G

Art.Nr. 6016596

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Längsverbinder
Geeignet für Kabelrinne nein
Geeignet für Gitterrinne ja
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Gelenkverbinder horizontal nein
Gelenkverbinder vertikal nein
Oberfläche galvanisch verzinkt
Passend für Gitterrinnendraht 3,9 - 4,9 mm
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Verbindungsart Schraubverbinder
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 34 mm
Breite 28 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

GSV 34 G / 6016596
Download
Downloads

Datenblatt

GSV 34 G / 6016596, 0.15MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Gitterrinnen-Systeme, 6.08MB, pdf
Download
Broschüre Flucht- und Rettungswege sichern, 5.43MB, pdf
Download
Broschüre Die Experten, 6.63MB, pdf
Download
Kabeltrag-Systeme, 55.70MB, pdf
Download
Brandschutz-Systeme, 27.82MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Kabeltrag-Systeme, 23.24MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Verbinder GSV 34... ; GEV 36... ; GRV ... ; GRS ..., 0.06MB, pdf
Download

Anleitungen und Hilfen

Brandschutz in der Elektrotechnik – ein Leitfaden für die brandsichere Gebäudeinstallation, 19.08MB, pdf
Download
KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 2.04MB, pdf
Download
Montageanleitung Gitterrinnensysteme, 9.27MB, pdf
Download