Gitterrinne GR-Magic®

Parent Art.Nr. cxmOID20885
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Underwriters Laboratories Inc., USA
  • American Bureau of Shipping, USA
  • RINA 1861, Ship Classification, Certification and Services

Gitterrinne mit angeformtem Verbinder Seitenhöhe 55 mm.

Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 15 dB, mit Deckel 25 dB.
Genaue Angaben zu der UL-Klassifizierung sind der jeweiligen Zulassung zu entnehmen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Draht-
Ø
Nutz-
quer-
schnitt
Seiten-
höhe
Geeignet für
Funktionserhalt
Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
GRM 55 200 4.8 G 3000 mm 200 mm 4,8 mm 8700 mm² 55 mm nein 6001447
3 m 20,70 € Preis / 1 m
Gitterrinne GR-Magic®
Gitterrinne GR-Magic®

Gitterrinne GR-Magic®

Art.Nr. 6001447

Technische Daten

Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Draht-Durchmesser 4,8 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Integrierte Trennwand ohne
Nutzquerschnitt 87 cm²
Nutzquerschnitt 8700 mm²
Profilform U-Form
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Schraublose Verbinder ja
Weitspann-Ausführung nein

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 200 mm
Seitenhöhe 55 mm
Maß B 200 mm

zul. Belastung:

Stützabstand 1,0m 0,7 kN/m
Stützabstand 1,5m 0,5 kN/m
Stützabstand 2,0m 0,25 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,2 kN/m
GRM 55 100 G 3000 mm 100 mm 3,9 mm 4000 mm² 55 mm nein 6001442
3 m 15,35 € Preis / 1 m
Gitterrinne GR-Magic®
Gitterrinne GR-Magic®

Gitterrinne GR-Magic®

Art.Nr. 6001442

Technische Daten

Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Draht-Durchmesser 3,9 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Integrierte Trennwand ohne
Nutzquerschnitt 40 cm²
Nutzquerschnitt 4000 mm²
Profilform U-Form
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Schraublose Verbinder ja
Weitspann-Ausführung nein

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 100 mm
Seitenhöhe 55 mm
Maß B 100 mm

zul. Belastung:

Stützabstand 1,0m 0,35 kN/m
Stützabstand 1,5m 0,2 kN/m
Stützabstand 2,0m 0,1 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,1 kN/m
GRM 55 50 G 3000 mm 50 mm 3,9 mm 1600 mm² 55 mm nein 6001441
3 m 14,75 € Preis / 1 m
Gitterrinne GR-Magic®
Gitterrinne GR-Magic®

Gitterrinne GR-Magic®

Art.Nr. 6001441

Technische Daten

Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Draht-Durchmesser 3,9 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Integrierte Trennwand ohne
Nutzquerschnitt 16 cm²
Nutzquerschnitt 1600 mm²
Profilform U-Form
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Schraublose Verbinder ja
Weitspann-Ausführung nein

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 50 mm
Seitenhöhe 55 mm
Maß B 50 mm

zul. Belastung:

Stützabstand 1,0m 0,35 kN/m
Stützabstand 1,5m 0,2 kN/m
Stützabstand 2,0m 0,1 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,1 kN/m
GRM 55 200 G 3000 mm 200 mm 3,9 mm 8700 mm² 55 mm nein 6001446
3 m 18,00 € Preis / 1 m
Gitterrinne GR-Magic®
Gitterrinne GR-Magic®

Gitterrinne GR-Magic®

Art.Nr. 6001446

Technische Daten

Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Draht-Durchmesser 3,9 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Integrierte Trennwand ohne
Nutzquerschnitt 87 cm²
Nutzquerschnitt 8700 mm²
Profilform U-Form
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Schraublose Verbinder ja
Weitspann-Ausführung nein

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 200 mm
Seitenhöhe 55 mm
Maß B 200 mm

zul. Belastung:

Stützabstand 1,0m 0,35 kN/m
Stützabstand 1,5m 0,2 kN/m
Stützabstand 2,0m 0,1 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,1 kN/m
GRM 55 300 G 3000 mm 300 mm 4,8 mm 12900 mm² 55 mm nein 6001448
3 m 21,70 € Preis / 1 m
Gitterrinne GR-Magic®
Gitterrinne GR-Magic®

Gitterrinne GR-Magic®

Art.Nr. 6001448

Technische Daten

Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Draht-Durchmesser 4,8 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Integrierte Trennwand ohne
Nutzquerschnitt 129 cm²
Nutzquerschnitt 12900 mm²
Profilform U-Form
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Schraublose Verbinder ja
Weitspann-Ausführung nein

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 300 mm
Seitenhöhe 55 mm
Maß B 300 mm

zul. Belastung:

Stützabstand 1,0m 0,7 kN/m
Stützabstand 1,5m 0,5 kN/m
Stützabstand 2,0m 0,25 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,2 kN/m
GRM 55 400 G 3000 mm 400 mm 4,8 mm 17500 mm² 55 mm nein 6001450
3 m 25,80 € Preis / 1 m
Gitterrinne GR-Magic®
Gitterrinne GR-Magic®

Gitterrinne GR-Magic®

Art.Nr. 6001450

Technische Daten

Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Draht-Durchmesser 4,8 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Integrierte Trennwand ohne
Nutzquerschnitt 175 cm²
Nutzquerschnitt 17500 mm²
Profilform U-Form
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Schraublose Verbinder ja
Weitspann-Ausführung nein

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 400 mm
Seitenhöhe 55 mm
Maß B 400 mm

zul. Belastung:

Stützabstand 1,0m 0,9 kN/m
Stützabstand 1,5m 0,6 kN/m
Stützabstand 2,0m 0,3 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,25 kN/m
GRM 55 150 G 3000 mm 150 mm 3,9 mm 6300 mm² 55 mm nein 6001444
3 m 17,25 € Preis / 1 m
Gitterrinne GR-Magic®
Gitterrinne GR-Magic®

Gitterrinne GR-Magic®

Art.Nr. 6001444

Technische Daten

Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Draht-Durchmesser 3,9 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Integrierte Trennwand ohne
Nutzquerschnitt 63 cm²
Nutzquerschnitt 6300 mm²
Profilform U-Form
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Schraublose Verbinder ja
Weitspann-Ausführung nein

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 150 mm
Seitenhöhe 55 mm
Maß B 150 mm

zul. Belastung:

Stützabstand 1,0m 0,35 kN/m
Stützabstand 1,5m 0,2 kN/m
Stützabstand 2,0m 0,1 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,1 kN/m
GRM 55 500 G 3000 mm 500 mm 4,8 mm 22000 mm² 55 mm nein 6001452
3 m 34,35 € Preis / 1 m
Gitterrinne GR-Magic®
Gitterrinne GR-Magic®

Gitterrinne GR-Magic®

Art.Nr. 6001452

Technische Daten

Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Draht-Durchmesser 4,8 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Integrierte Trennwand ohne
Nutzquerschnitt 220 cm²
Nutzquerschnitt 22000 mm²
Profilform U-Form
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Schraublose Verbinder ja
Weitspann-Ausführung nein

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 500 mm
Seitenhöhe 55 mm
Maß B 500 mm

zul. Belastung:

Stützabstand 1,0m 0,9 kN/m
Stützabstand 1,5m 0,6 kN/m
Stützabstand 2,0m 0,3 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,25 kN/m
GRM 55 600 G 3000 mm 600 mm 4,8 mm 26500 mm² 55 mm nein 6001454
3 m 37,70 € Preis / 1 m
Gitterrinne GR-Magic®
Gitterrinne GR-Magic®

Gitterrinne GR-Magic®

Art.Nr. 6001454

Technische Daten

Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Draht-Durchmesser 4,8 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Integrierte Trennwand ohne
Nutzquerschnitt 265 cm²
Nutzquerschnitt 26500 mm²
Profilform U-Form
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Schraublose Verbinder ja
Weitspann-Ausführung nein

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 600 mm
Seitenhöhe 55 mm
Maß B 600 mm

zul. Belastung:

Stützabstand 1,0m 0,9 kN/m
Stützabstand 1,5m 0,6 kN/m
Stützabstand 2,0m 0,3 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,25 kN/m
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

GRM 55 200 4.8 G / 6001447
Download
GRM 55 100 G / 6001442
Download
GRM 55 50 G / 6001441
Download
GRM 55 200 G / 6001446
Download
GRM 55 300 G / 6001448
Download
GRM 55 400 G / 6001450
Download
GRM 55 150 G / 6001444
Download
GRM 55 500 G / 6001452
Download
GRM 55 600 G / 6001454
Download
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Broschüre, 6.04MB, pdf
Download
Broschüre Die Experten, 6.63MB, pdf
Download
Kabeltrag-Systeme, 55.70MB, pdf
Download
Brandschutz-Systeme, 27.82MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Gitterrinne GRM ..., 0.02MB, pdf
Download

Zertifikate

Anleitungen und Hilfen

Brandschutz in der Elektrotechnik – ein Leitfaden für die brandsichere Gebäudeinstallation, 12.76MB, pdf
Download
KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 2.04MB, pdf
Download
Montageanleitung Gitterrinne GR-Magic, 7.30MB, pdf
Download