Klebeband

Art.Nr. 7202521 | EAN 4012195847915

Faserverstärktes, transparentes Klebeband als Schalungshilfe bei der Anwendung von PYROSIT® NG Brandschutzschaum und zur universellen Fixierung. Eine Rolle enthält 25 m.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Länge Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SHT 25000 mm 25 m 50 mm 7202521
5 Stück 17,15 € Preis / 1 Stück
Klebeband
Klebeband

Klebeband

Art.Nr. 7202521

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Doppelseitig nein
Geeignet für Hochspannung nein
Isolierend nein
Reflektierend nein
Stärke 0,2 mm
selbstverlöschend nein
Selbstverschweißend/Amalgamierend nein
Transparent ja
UV-beständig nein
Vulkanisierend nein
Werkstoff Bezeichnung Polyethylen

Abmessungen

Länge 25000 mm
Länge 25 m
Breite 50 mm
Technische Daten

Technische Daten

Leider keine Abbildung verfügbar

Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

Downloads

Datenblatt

SHT / 7202521, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Broschüre Die Experten, 6.63MB, pdf
Download
Brandschutz-Systeme, 27.82MB, pdf
Download

Anleitungen und Hilfen

Auswahlhilfe Abschottungen, 1.05MB, pdf
Download
Brandschutz in der Elektrotechnik – ein Leitfaden für die brandsichere Gebäudeinstallation, 19.08MB, pdf
Download