Gegenmutter, metrisches Gewinde

Parent Art.Nr. cxmOID1114
  • Gewinde Metrisch
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Gegenmuttern nach DIN 46319 mit metrischem Gewinde nach IEC 423.
* Preise laut DEL-Notierung.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Ge-
winde
SW Maß
E
Maß
L
Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
169 MS M12 M12 x 1,5 15 mm 16,6 mm 3 mm 2091607
100 Stück 18,00 € Preis / 100 Stück
Gegenmutter, metrisches Gewinde
Gegenmutter, metrisches Gewinde

Gegenmutter, metrisches Gewinde

Art.Nr. 2091607

Technische Daten

Gewindeart metrisch
Gewinde M12 x 1,5
Gewindenenngröße metrisch/PG 12
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei nein
Oberfläche vernickelt
Schlagfest nein
Werkstoff Bezeichnung Messing

Abmessungen

Maß E 16,6 mm
Maß L 3 mm
SW 15 mm
169 MS M16 M16 x 1,5 20 mm 22,1 mm 2,8 mm 2091615
100 Stück 19,30 € Preis / 100 Stück
Gegenmutter, metrisches Gewinde
Gegenmutter, metrisches Gewinde

Gegenmutter, metrisches Gewinde

Art.Nr. 2091615

Technische Daten

Gewindeart metrisch
Gewinde M16 x 1,5
Gewindenenngröße metrisch/PG 16
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei nein
Oberfläche vernickelt
Schlagfest nein
Werkstoff Bezeichnung Messing

Abmessungen

Maß E 22,1 mm
Maß L 2,8 mm
SW 20 mm
169 MS M20 M20 x 1,5 24 mm 25,6 mm 3 mm 2091623
100 Stück 25,20 € Preis / 100 Stück
Gegenmutter, metrisches Gewinde
Gegenmutter, metrisches Gewinde

Gegenmutter, metrisches Gewinde

Art.Nr. 2091623

Technische Daten

Gewindeart metrisch
Gewinde M20 x 1,5
Gewindenenngröße metrisch/PG 20
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei nein
Oberfläche vernickelt
Schlagfest nein
Werkstoff Bezeichnung Messing

Abmessungen

Maß E 25,6 mm
Maß L 3 mm
SW 24 mm
169 MS M25 M25 x 1,5 30 mm 33,2 mm 3,5 mm 2091631
100 Stück 41,30 € Preis / 100 Stück
Gegenmutter, metrisches Gewinde
Gegenmutter, metrisches Gewinde

Gegenmutter, metrisches Gewinde

Art.Nr. 2091631

Technische Daten

Gewindeart metrisch
Gewinde M25 x 1,5
Gewindenenngröße metrisch/PG 25
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei nein
Oberfläche vernickelt
Schlagfest nein
Werkstoff Bezeichnung Messing

Abmessungen

Maß E 33,2 mm
Maß L 3,5 mm
SW 30 mm
169 MS M32 M32 x 1,5 35 mm 38,7 mm 4 mm