Verbinder

Parent Art.Nr. cxmOID405130

Bügel mit integrierter Dichtung für BSKM 1025, zur Verbindung und zum rauchdichten Verschluss der Kanalstoßstellen. Verwendbar bei min. 30 mm Seitenabstand des Kanals zur Decke oder Wand. Inkl. loser Dichtung bei Kombination mit Auflager.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
BSKM-VD 1025 7216410
1 Stück 17,45 € Preis / 1 Stück
Verbinder
Verbinder

Verbinder

Art.Nr. 7216410

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal 120
Oberfläche bandverzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Maß B 250 mm
Maß H 100 mm
Maß T 105 mm
BSKM-VD 1025RW 7216633
1 Stück 31,60 € Preis / 1 Stück
Verbinder
Verbinder

Verbinder

Art.Nr. 7216633

Datenblatt, 0.07MB, pdf
Download

Technische Daten

Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal 120
Oberfläche lackiert
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Maß B 250 mm
Maß H 100 mm
Maß T 105 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

BSKM-VD 1025 / 7216410, 0.09MB, pdf
Download
BSKM-VD 1025RW / 7216633, 0.07MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Broschüre Die Experten, 6.63MB, pdf
Download
Kennzeichnungsschild PYROLINE Rapid, 0.59MB, pdf
Download
PYROLINE Rapid BSKM RW, 0.67MB, pdf
Download
Brandschutz-Systeme, 27.82MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Brandschutz-Systeme, 13.00MB, pdf
Download

Anleitungen und Hilfen

Brandschutz in der Elektrotechnik – ein Leitfaden für die brandsichere Gebäudeinstallation, 19.08MB, pdf
Download
Montageanleitung Brandschutzkanalsystem PYROLINE® Rapid, 10.10MB, pdf
Download