T-Reduzierabzweig

Parent Art.Nr. cxmOID508420

Haube zur Abdeckung einer T-förmigen Anordnung von drei zueinander laufenden Kanalenden. Gerade Strecke zweimal BSKM 1025, Abzweig reduziert auf BSKM 0711. Inklusive eingeklebter Dichtungen zum Abdichten der Fugen und losen Dichtungen bei Kombination mit Gegenplatte, sowie Schrauben für den Potentialausgleich.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß
B
Maß
H
Maß
b
Maß
h
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
BSKM-TR 1025 110 mm 108 mm 250 mm 100 mm 7216466
1 Stück 126,35 € Preis / 1 Stück
T-Reduzierabzweig
T-Reduzierabzweig

T-Reduzierabzweig

Art.Nr. 7216466

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der beflammbaren Seiten 3
Deckelbefestigung verschrauben
Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal 120
Mit Lochung nein
Oberfläche bandverzinkt
Trennwände möglich nein
Ummantelung Stahl
Werkstoff des Isoliermaterials sonstige

Abmessungen

Maß B 110 mm
Maß H 108 mm
Maß b 250 mm
Maß h 100 mm
Maß T 108 mm
BSKM-TR 1025RW 110 mm 108 mm 250 mm 100 mm 7216647
1 Stück 149,40 € Preis / 1 Stück
T-Reduzierabzweig
T-Reduzierabzweig

T-Reduzierabzweig

Art.Nr. 7216647

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der beflammbaren Seiten 3
Deckelbefestigung verschrauben
Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal 120
Mit Lochung nein
Oberfläche lackiert
Trennwände möglich nein
Ummantelung Stahl
Werkstoff des Isoliermaterials sonstige

Abmessungen

Maß B 110 mm
Maß H 108 mm
Maß b 250 mm
Maß h 100 mm
Maß T 108 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

BSKM-TR 1025 / 7216466, 0.10MB, pdf
Download
BSKM-TR 1025RW / 7216647, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Broschüre Die Experten, 6.63MB, pdf
Download
PYROLINE Rapid BSKM RW, 0.67MB, pdf
Download
Kennzeichnungsschild PYROLINE Rapid, 0.59MB, pdf
Download
Brandschutz-Systeme, 27.82MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Brandschutz-Systeme, 13.00MB, pdf
Download

Anleitungen und Hilfen

Brandschutz in der Elektrotechnik – ein Leitfaden für die brandsichere Gebäudeinstallation, 19.08MB, pdf
Download
Montageanleitung Brandschutzkanalsystem PYROLINE® Rapid, 10.10MB, pdf
Download
Systemanleitung Brandschutzkanal PYROLINE® Rapid, 2.60MB, pdf
Download