T-Abzweig

Parent Art.Nr. cxmOID508415

Haube zur Abdeckung einer T-förmigen Anordnung von drei zueinander laufenden Kanalenden BSKM 1025. Inklusive eingeklebter Dichtungen zum Abdichten der Fugen und losen Dichtungen bei Kombination mit Gegenplatte, sowie Schrauben für den Potentialausgleich.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß
B
Maß
H
Maß
b
Maß
h
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
BSKM-TA 1025 250 mm 100 mm 250 mm 100 mm 7216462
1 Stück 126,35 € Preis / 1 Stück
T-Abzweig
T-Abzweig

T-Abzweig

Art.Nr. 7216462

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der beflammbaren Seiten 3
Deckelbefestigung verschrauben
Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal 120
Mit Lochung nein
Oberfläche bandverzinkt
Trennwände möglich nein
Ummantelung Stahl
Werkstoff des Isoliermaterials sonstige

Abmessungen

Maß B 250 mm
Maß H 100 mm
Maß b 250 mm
Maß h 100 mm
Maß T 108 mm
BSKM-TA 1025RW 250 mm 100 mm 250 mm 100 mm 7216645
1 Stück 150,35 € Preis / 1 Stück
T-Abzweig
T-Abzweig

T-Abzweig

Art.Nr. 7216645

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der beflammbaren Seiten 3
Deckelbefestigung verschrauben
Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal 120
Mit Lochung nein
Oberfläche lackiert
Trennwände möglich nein
Ummantelung Stahl
Werkstoff des Isoliermaterials sonstige

Abmessungen

Maß B 250 mm
Maß H 100 mm
Maß b 250 mm
Maß h 100 mm
Maß T 108 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

BSKM-TA 1025 / 7216462, 0.10MB, pdf
Download
BSKM-TA 1025RW / 7216645, 0.09MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Broschüre Die Experten, 6.63MB, pdf
Download
PYROLINE Rapid BSKM RW, 0.67MB, pdf
Download
Kennzeichnungsschild PYROLINE Rapid, 0.59MB, pdf
Download
Brandschutz-Systeme, 27.82MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Brandschutz-Systeme, 13.00MB, pdf
Download

Anleitungen und Hilfen

Brandschutz in der Elektrotechnik – ein Leitfaden für die brandsichere Gebäudeinstallation, 19.08MB, pdf
Download
Montageanleitung Brandschutzkanalsystem PYROLINE® Rapid, 10.10MB, pdf
Download
Systemanleitung Brandschutzkanal PYROLINE® Rapid, 2.60MB, pdf
Download