Kabelbügel für Wandmontage

Art.Nr. 7216470 | EAN 4012195917649

Installationshilfe gegen Herausfallen der Kabel bei Wandmontage des BSKM 1025.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß
A
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
BSKM-BW 1025 95 mm 7216470
10 Stück 8,15 € Preis / 1 Stück
Kabelbügel für Wandmontage
Kabelbügel für Wandmontage

Kabelbügel für Wandmontage

Art.Nr. 7216470

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Technische Daten

Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Maß A 95 mm
Maß b 30 mm
Technische Daten

Technische Daten

Leider keine Abbildung verfügbar

3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

BSKM-BW 1025 / 7216470, 0.08MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Broschüre Die Experten, 6.63MB, pdf
Download
Kennzeichnungsschild PYROLINE Rapid, 0.59MB, pdf
Download
PYROLINE Rapid BSKM RW, 0.67MB, pdf
Download
Brandschutz-Systeme, 27.82MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Brandschutz-Systeme, 13.00MB, pdf
Download

Anleitungen und Hilfen

Brandschutz in der Elektrotechnik – ein Leitfaden für die brandsichere Gebäudeinstallation, 19.08MB, pdf
Download
Montageanleitung Brandschutzkanalsystem PYROLINE® Rapid, 10.10MB, pdf
Download
Systemanleitung Brandschutzkanal PYROLINE® Rapid, 2.60MB, pdf
Download