Inneneck

Parent Art.Nr. cxmOID405132

Formteil-Haube zur Abdeckung von zwei Kanalenden BSKM 1025 als Inneneck bei direkter Wand- und Deckenmontage. Inklusive eingeklebter Dichtungen zum Abdichten der Fugen und losen Dichtungen bei Kombination mit Gegenplatte, sowie Schrauben für den Potentialausgleich.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
BSKM-IE 1025 7216440
1 Stück 111,20 € Preis / 1 Stück
Inneneck
Inneneck

Inneneck

Art.Nr. 7216440

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der beflammbaren Seiten 3
Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal 120
Mit Lochung nein
Oberfläche bandverzinkt
Trennwände möglich nein
Ummantelung Stahl
Werkstoff des Isoliermaterials sonstige
Winkel des Bogens 90 °

Abmessungen

Maß B 250 mm
Maß H 100 mm
Maß h 100 mm
Maß T 165 mm
BSKM-IE 1025RW 7216640
1 Stück 137,40 € Preis / 1 Stück
Inneneck
Inneneck

Inneneck

Art.Nr. 7216640

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der beflammbaren Seiten 3
Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal 120
Mit Lochung nein
Oberfläche lackiert
Trennwände möglich nein
Ummantelung Stahl
Werkstoff des Isoliermaterials sonstige
Winkel des Bogens 90 °

Abmessungen

Maß B 250 mm
Maß H 100 mm
Maß h 100 mm
Maß T 165 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

BSKM-IE 1025 / 7216440, 0.12MB, pdf
Download
BSKM-IE 1025RW / 7216640, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Broschüre Die Experten, 6.63MB, pdf
Download
Kennzeichnungsschild PYROLINE Rapid, 0.59MB, pdf
Download
PYROLINE Rapid BSKM RW, 0.67MB, pdf
Download
Brandschutz-Systeme, 27.82MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Brandschutz-Systeme, 13.00MB, pdf
Download

Anleitungen und Hilfen

Brandschutz in der Elektrotechnik – ein Leitfaden für die brandsichere Gebäudeinstallation, 19.08MB, pdf
Download
Montageanleitung Brandschutzkanalsystem PYROLINE® Rapid, 10.10MB, pdf
Download
Systemanleitung Brandschutzkanal PYROLINE® Rapid, 2.60MB, pdf
Download