Flachwinkel

Parent Art.Nr. cxmOID405134

Formteil-Haube zur Abdeckung von zwei Kanalenden BSKM 1025 als Flachwinkel bei direkter Wand- und Deckenmontage. Inklusive eingeklebter Dichtungen zum Abdichten der Fugen und losen Dichtungen bei Kombination mit Gegenplatte, sowie Schrauben für den Potentialausgleich.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß
B
Maß
H
Maß
b
Maß
h
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
BSKM-FW 1025 250 mm 100 mm 250 mm 100 mm 7216430
1 Stück 121,40 € Preis / 1 Stück
Flachwinkel
Flachwinkel

Flachwinkel

Art.Nr. 7216430

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der beflammbaren Seiten 3
Deckelbefestigung sonstige
Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal 120
Mit Lochung nein
Oberfläche bandverzinkt
Trennwände möglich nein
Ummantelung Stahl
Werkstoff des Isoliermaterials sonstige
Winkel des Bogens 90 °

Abmessungen

Maß B 250 mm
Maß H 100 mm
Maß b 250 mm
Maß h 100 mm
Maß T 108 mm
BSKM-FW 1025RW 250 mm 100 mm 250 mm 100 mm 7216638
1 Stück 126,90 € Preis / 1 Stück
Flachwinkel
Flachwinkel

Flachwinkel

Art.Nr. 7216638

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der beflammbaren Seiten 3
Deckelbefestigung sonstige
Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal 120
Mit Lochung nein
Oberfläche lackiert
Trennwände möglich nein
Ummantelung Stahl
Werkstoff des Isoliermaterials sonstige
Winkel des Bogens 90 °

Abmessungen

Maß B 250 mm
Maß H 100 mm
Maß b 250 mm
Maß h 100 mm
Maß T 108 mm
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

BSKM-FW 1025 / 7216430, 0.11MB, pdf
Download
BSKM-FW 1025RW / 7216638, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Broschüre Die Experten, 6.63MB, pdf
Download
Kennzeichnungsschild PYROLINE Rapid, 0.59MB, pdf
Download
PYROLINE Rapid BSKM RW, 0.67MB, pdf
Download
Brandschutz-Systeme, 27.82MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Brandschutz-Systeme, 3.74MB, pdf
Download

Anleitungen und Hilfen

Brandschutz in der Elektrotechnik – ein Leitfaden für die brandsichere Gebäudeinstallation, 19.08MB, pdf
Download
Montageanleitung Brandschutzkanalsystem PYROLINE® Rapid, 10.10MB, pdf
Download
Systemanleitung Brandschutzkanal PYROLINE® Rapid, 2.60MB, pdf
Download