Endstück

Parent Art.Nr. cxmOID405131

Zum rauchdichten Endverschluß des BSKM 1025 bei direkter Wand- und Deckenmontage, in Verbindung mit Auflager BSKM-AD 1025 auch bei abgehängter Montage. Inklusive eingeklebter Dichtungen zum Abdichten der Fugen und loser Dichtung bei Kombination mit Auflager, sowie Schraube für den Potentialausgleich.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß
B
Maß
H
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
BSKM-VK 1025 250 mm 100 mm 7216460
1 Stück 83,25 € Preis / 1 Stück
Endstück
Endstück

Endstück

Art.Nr. 7216460

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der beflammbaren Seiten 2
Ausführung links/rechts
Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal 120
Oberfläche bandverzinkt
Ummantelung Stahl
Werkstoff des Isoliermaterials sonstige

Abmessungen

Maß B 250 mm
Maß H 100 mm
Maß T 105 mm
BSKM-VK 1025RW 250 mm 100 mm 7216644
1 Stück 100,80 € Preis / 1 Stück
Endstück
Endstück

Endstück

Art.Nr. 7216644

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der beflammbaren Seiten 2
Ausführung links/rechts
Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal 120
Oberfläche lackiert
Ummantelung Stahl
Werkstoff des Isoliermaterials sonstige

Abmessungen

Maß B 250 mm
Maß H 100 mm
Maß T 105 mm
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

BSKM-VK 1025 / 7216460, 0.10MB, pdf
Download
BSKM-VK 1025RW / 7216644, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Broschüre Die Experten, 6.63MB, pdf
Download
PYROLINE Rapid BSKM RW, 0.67MB, pdf
Download
Kennzeichnungsschild PYROLINE Rapid, 0.59MB, pdf
Download
Brandschutz-Systeme, 27.82MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Brandschutz-Systeme, 13.00MB, pdf
Download

Anleitungen und Hilfen

Brandschutz in der Elektrotechnik – ein Leitfaden für die brandsichere Gebäudeinstallation, 19.08MB, pdf
Download
Montageanleitung Brandschutzkanalsystem PYROLINE® Rapid, 10.10MB, pdf
Download
Systemanleitung Brandschutzkanal PYROLINE® Rapid, 2.60MB, pdf
Download