Außeneck

Parent Art.Nr. cxmOID405133

Formteil-Haube zur Abdeckung von zwei Kanalenden BSKM 1025 als Außeneck bei direkter Wand- und Deckenmontage. Inklusive eingeklebter Dichtungen zum Abdichten der Fugen und losen Dichtungen bei Kombination mit Gegenplatte.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
BSKM-AE 1025 7216420
1 Stück 172,15 € Preis / 1 Stück
Außeneck
Außeneck

Außeneck

Art.Nr. 7216420

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der beflammbaren Seiten 3
Deckelbefestigung sonstige
Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal 120
Mit Lochung nein
Trennwände möglich nein
Ummantelung Stahl
Oberfläche bandverzinkt
Werkstoff des Isoliermaterials sonstige
Winkel des Bogens 90 °

Abmessungen

Maß B 250 mm
Maß H 100 mm
Maß T 200 mm
BSKM-AE 1025RW 7216636
1 Stück 202,85 € Preis / 1 Stück
Außeneck
Außeneck

Außeneck

Art.Nr. 7216636

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der beflammbaren Seiten 3
Deckelbefestigung sonstige
Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal 120
Mit Lochung nein
Trennwände möglich nein
Ummantelung Stahl
Oberfläche lackiert
Werkstoff des Isoliermaterials sonstige
Winkel des Bogens 90 °

Abmessungen

Maß B 250 mm
Maß H 100 mm
Maß T 200 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

BSKM-AE 1025 / 7216420, 0.12MB, pdf
Download
BSKM-AE 1025RW / 7216636, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Broschüre Die Experten, 6.63MB, pdf
Download
Kennzeichnungsschild PYROLINE Rapid, 0.59MB, pdf
Download
PYROLINE Rapid BSKM RW, 0.67MB, pdf
Download
Brandschutz-Systeme, 27.82MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Brandschutz-Systeme, 13.00MB, pdf
Download

Anleitungen und Hilfen

Brandschutz in der Elektrotechnik – ein Leitfaden für die brandsichere Gebäudeinstallation, 19.08MB, pdf
Download
Montageanleitung Brandschutzkanalsystem PYROLINE® Rapid, 10.10MB, pdf
Download