Auflager

Parent Art.Nr. cxmOID405137

Auflager für abgehängte Montage für BSKM 1025,
geeignet als Aufhängepunkt für die Aufnahme von zwei Gewindestangen M10 und als Gegenlager zur Abdichtung der Stoßstelle, inklusive Muttern.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
BSKM-AD 1025 7216415
1 Stück 16,00 € Preis / 1 Stück
Auflager
Auflager

Auflager

Art.Nr. 7216415

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Technische Daten

Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal 120
Oberfläche bandverzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Maß T 360 mm
BSKM-AD 1025RW 7216635
1 Stück 23,60 € Preis / 1 Stück
Auflager
Auflager

Auflager

Art.Nr. 7216635

Datenblatt, 0.07MB, pdf
Download

Technische Daten

Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal 120
Oberfläche lackiert
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Maß T 360 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

BSKM-AD 1025 / 7216415, 0.08MB, pdf
Download
BSKM-AD 1025RW / 7216635, 0.07MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Broschüre Die Experten, 6.63MB, pdf
Download
Kennzeichnungsschild PYROLINE Rapid, 0.59MB, pdf
Download
PYROLINE Rapid BSKM RW, 0.67MB, pdf
Download
Brandschutz-Systeme, 27.82MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Brandschutz-Systeme, 13.00MB, pdf
Download

Anleitungen und Hilfen

Brandschutz in der Elektrotechnik – ein Leitfaden für die brandsichere Gebäudeinstallation, 19.08MB, pdf
Download
Montageanleitung Brandschutzkanalsystem PYROLINE® Rapid, 10.10MB, pdf
Download