Wandanschluss I120

Parent Art.Nr. cxmOID404887

Rahmen als Zusatzisolation im Wandübergangsbereich bei direkter Wand- und Deckenmontage des BSKM 0711. Inklusive Blende und eingeklebten Dichtungen zum Abdichten der Fugen und loser Dichtung bei Kombination mit Gegenplatte, sowie Schraube für den Potentialausgleich.

Nur erforderlich bei Anforderung I120!

Alle Typen

Alle Typen

Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
BSKM-WA 0711 7216380
1 Stück 92,90 € Preis / 1 Stück
Wandanschluss I120
Wandanschluss I120

Wandanschluss I120

Art.Nr. 7216380

Technische Daten

Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal 120
Oberfläche bandverzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Maß B 110 mm
Maß H 183 mm
Maß L 150 mm
Maß T 183 mm
BSKM-WA 0711RW 7216620
1 Stück 112,90 € Preis / 1 Stück
Wandanschluss I120
Wandanschluss I120

Wandanschluss I120

Art.Nr. 7216620

Technische Daten

Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal 120
Oberfläche lackiert
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Maß B 110 mm
Maß H 183 mm
Maß L 150 mm
Maß T 183 mm
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Broschüre Die Experten, 6.63MB, pdf
Download
PYROLINE Rapid BSKM RW, 0.67MB, pdf
Download
Kennzeichnungsschild PYROLINE Rapid, 0.59MB, pdf
Download
Brandschutz-Systeme, 27.82MB, pdf
Download
Planning aids and basic knowledge Fire protection systems, 13.00MB, pdf
Download

Anleitungen und Hilfen

Brandschutz in der Elektrotechnik – ein Leitfaden für die brandsichere Gebäudeinstallation, 12.76MB, pdf
Download
Systemanleitung Brandschutzkanal PYROLINE® Rapid, 1.16MB, pdf
Download