Vertikalbogen 45° fallend

Parent Art.Nr. cxmOID404868

Vertikalbogen in fallender Ausführung zur Herstellung von vertikalen Versprüngen bei abgehängter Montage des BSKM 0711, mit Aufnahmemöglichkeit für Gewindestangen M10, inklusive Dichtungen und Muttern, sowie Schrauben für den Potentialausgleich.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß
B
Maß
H
Maß
b
Maß
h
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
BSKM-EF 0711 110 mm 70 mm 110 mm 70 mm 7216355
1 Stück 95,00 € Preis / 1 Stück
Vertikalbogen 45° fallend
Vertikalbogen 45° fallend

Vertikalbogen 45° fallend

Art.Nr. 7216355

Technische Daten

Anzahl der beflammbaren Seiten 3
Deckelbefestigung sonstige
Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal 120
Mit Lochung nein
Oberfläche bandverzinkt
Trennwände möglich nein
Ummantelung Stahl
Werkstoff des Isoliermaterials sonstige
Winkel des Bogens 45 °

Abmessungen

Maß B 110 mm
Maß H 70 mm
Maß b 110 mm
Maß h 70 mm
BSKM-EF 0711RW 110 mm 70 mm 110 mm 70 mm 7216611
1 Stück 120,35 € Preis / 1 Stück
Vertikalbogen 45° fallend
Vertikalbogen 45° fallend

Vertikalbogen 45° fallend

Art.Nr. 7216611

Technische Daten

Anzahl der beflammbaren Seiten 3
Deckelbefestigung sonstige
Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal 120
Mit Lochung nein
Oberfläche lackiert
Trennwände möglich nein
Ummantelung Stahl
Werkstoff des Isoliermaterials sonstige
Winkel des Bogens 45 °

Abmessungen

Maß B 110 mm
Maß H 70 mm
Maß b 110 mm
Maß h 70 mm
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Broschüre Die Experten, 6.63MB, pdf
Download
PYROLINE Rapid BSKM RW, 0.67MB, pdf
Download
Kennzeichnungsschild PYROLINE Rapid, 0.59MB, pdf
Download
Brandschutz-Systeme, 27.82MB, pdf
Download
Planning aids and basic knowledge Fire protection systems, 13.00MB, pdf
Download

Anleitungen und Hilfen

Brandschutz in der Elektrotechnik – ein Leitfaden für die brandsichere Gebäudeinstallation, 12.76MB, pdf
Download
Systemanleitung Brandschutzkanal PYROLINE® Rapid, 1.16MB, pdf
Download