T-Reduzierabzweig

Parent Art.Nr. cxmOID691825

Haube zur Abdeckung einer T-förmigen Anordnung von drei zueinander laufenden Kanalenden. Gerade Strecke zweimal BSKM 0711, Abzweig reduziert auf BSKM 0407. Inklusive eingeklebter Dichtungen zum Abdichten der Fugen und losen Dichtungen bei Kombination mit Gegenplatte, sowie Schrauben für den Potentialausgleich.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß
B
Maß
H
Maß
b
Maß
h
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
BSKM-TR 0711 70 mm 78 mm 110 mm 70 mm 7216366
1 Stück 90,95 € Preis / 1 Stück
T-Reduzierabzweig
T-Reduzierabzweig

T-Reduzierabzweig

Art.Nr. 7216366

Technische Daten

Anzahl der beflammbaren Seiten 3
Deckelbefestigung verschrauben
Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal 120
Mit Lochung nein
Oberfläche bandverzinkt
Trennwände möglich nein
Ummantelung Stahl
Werkstoff des Isoliermaterials sonstige

Abmessungen

Maß B 70 mm
Maß H 78 mm
Maß b 110 mm
Maß h 70 mm
Maß T 78 mm
BSKM-TR 0711RW 70 mm 78 mm 110 mm 70 mm 7216616
1 Stück 109,90 € Preis / 1 Stück
T-Reduzierabzweig
T-Reduzierabzweig

T-Reduzierabzweig

Art.Nr. 7216616

Technische Daten

Anzahl der beflammbaren Seiten 3
Deckelbefestigung verschrauben
Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal 120
Mit Lochung nein
Oberfläche lackiert
Trennwände möglich nein
Ummantelung Stahl
Werkstoff des Isoliermaterials sonstige

Abmessungen

Maß B 70 mm
Maß H 78 mm
Maß b 110 mm
Maß h 70 mm
Maß T 78 mm
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Broschüre Die Experten, 6.63MB, pdf
Download
PYROLINE Rapid BSKM RW, 0.67MB, pdf
Download
Kennzeichnungsschild PYROLINE Rapid, 0.59MB, pdf
Download
Brandschutz-Systeme, 27.82MB, pdf
Download
Planning aids and basic knowledge Fire protection systems, 13.00MB, pdf
Download

Anleitungen und Hilfen

Brandschutz in der Elektrotechnik – ein Leitfaden für die brandsichere Gebäudeinstallation, 12.76MB, pdf
Download
Systemanleitung Brandschutzkanal PYROLINE® Rapid, 1.16MB, pdf
Download