T-Abzweig-Haube

Parent Art.Nr. cxmOID508414

Formteil-Haube zur Abdeckung einer T-förmigen Anordnung von drei zueinander laufenden Kanalenden BSKM 0711. Inklusive eingeklebter Dichtungen zum Abdichten der Fugen und losen Dichtungen bei Kombination mit Gegenplatte, sowie Schrauben für den Potentialausgleich.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß
B
Maß
H
Maß
b
Maß
h
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
BSKM-TA 0711 110 mm 70 mm 110 mm 70 mm 7216362
1 Stück 69,60 € Preis / 1 Stück
T-Abzweig-Haube
T-Abzweig-Haube

T-Abzweig-Haube

Art.Nr. 7216362

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der beflammbaren Seiten 3
Deckelbefestigung verschrauben
Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal 120
Mit Lochung nein
Oberfläche bandverzinkt
Trennwände möglich nein
Ummantelung Stahl
Werkstoff des Isoliermaterials sonstige

Abmessungen

Maß B 110 mm
Maß H 70 mm
Maß b 110 mm
Maß h 70 mm
Maß T 78 mm
BSKM-TA 0711RW 110 mm 70 mm 110 mm 70 mm 7216613
1 Stück 90,60 € Preis / 1 Stück
T-Abzweig-Haube
T-Abzweig-Haube

T-Abzweig-Haube

Art.Nr. 7216613

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der beflammbaren Seiten 3
Deckelbefestigung verschrauben
Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal 120
Mit Lochung nein
Oberfläche lackiert
Trennwände möglich nein
Ummantelung Stahl
Werkstoff des Isoliermaterials sonstige

Abmessungen

Maß B 110 mm
Maß H 70 mm
Maß b 110 mm
Maß h 70 mm
Maß T 78 mm
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

BSKM-TA 0711 / 7216362, 0.10MB, pdf
Download
BSKM-TA 0711RW / 7216613, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Broschüre Die Experten, 6.63MB, pdf
Download
PYROLINE Rapid BSKM RW, 0.67MB, pdf
Download
Kennzeichnungsschild PYROLINE Rapid, 0.59MB, pdf
Download
Brandschutz-Systeme, 27.82MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Brandschutz-Systeme, 13.00MB, pdf
Download

Anleitungen und Hilfen

Brandschutz in der Elektrotechnik – ein Leitfaden für die brandsichere Gebäudeinstallation, 19.08MB, pdf
Download
Systemanleitung Brandschutzkanal PYROLINE® Rapid, 2.60MB, pdf
Download