Endstück

Parent Art.Nr. cxmOID404919

Zum rauchdichten Endverschluß des BSKM 0711 bei direkter Wand- und Deckenmontage, in Verbindung mit Auflager BSKM-AD 0711 auch bei abgehängter Montage. Inklusive eingeklebter Dichtungen zum Abdichten der Fugen und loser Dichtung bei Kombination mit Auflager, sowie Schraube für den Potentialausgleich.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß
B
Maß
H
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
BSKM-VK 0711 110 mm 70 mm 7216360
1 Stück 55,75 € Preis / 1 Stück
Endstück
Endstück

Endstück

Art.Nr. 7216360

Technische Daten

Anzahl der beflammbaren Seiten 2
Ausführung links/rechts
Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal 120
Oberfläche bandverzinkt
Ummantelung Stahl
Werkstoff des Isoliermaterials sonstige

Abmessungen

Maß B 110 mm
Maß H 70 mm
Maß T 75 mm
BSKM-VK 0711RW 110 mm 70 mm 7216612
1 Stück 68,45 € Preis / 1 Stück
Endstück
Endstück

Endstück

Art.Nr. 7216612

Technische Daten

Anzahl der beflammbaren Seiten 2
Ausführung links/rechts
Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal 120
Oberfläche lackiert
Ummantelung Stahl
Werkstoff des Isoliermaterials sonstige

Abmessungen

Maß B 110 mm
Maß H 70 mm
Maß T 75 mm
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Broschüre Die Experten, 6.63MB, pdf
Download
PYROLINE Rapid BSKM RW, 0.67MB, pdf
Download
Kennzeichnungsschild PYROLINE Rapid, 0.59MB, pdf
Download
Brandschutz-Systeme, 27.82MB, pdf
Download
Planning aids and basic knowledge Fire protection systems, 13.00MB, pdf
Download

Anleitungen und Hilfen

Brandschutz in der Elektrotechnik – ein Leitfaden für die brandsichere Gebäudeinstallation, 12.76MB, pdf
Download
Systemanleitung Brandschutzkanal PYROLINE® Rapid, 1.16MB, pdf
Download