Brandschutzkanal aus Metall, I30 bis I120

Parent Art.Nr. cxmOID405127

Stahlblechkanal mit intumeszierender Innenbeschichtung.
Verhindert im Brandfall aktiv die Brandweiterleitung im Kanal und schützt Flucht- und Rettungswege vor den Auswirkungen eines Kabelbrands. Ober- und Unterteil werden über die selbstkontaktierenden, patentierten Rastklammern sicher miteinander verbunden. Hiermit wird auch der Potentialausgleich hergestellt.
Feuerwiderstandsklassen I30 bis I120 gemäß DIN 4102 Teil 11.

Montagemöglichkeiten: direkt an der Wand oder unter der Decke, unterhalb von Systemböden auf dem Rohfußboden oder abgehängt auf Tragsystemen bzw. mithilfe der Verbinderelemente (Stützabstand max. 1 m).

Lieferumfang: Ober- und Unterteil als Einheit komplett.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Maß
B
Maß
H
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
BSKM 0711 2000 mm 110 mm 70 mm 7216300
2 m 121,95 € Preis / 1 m
Brandschutzkanal aus Metall, I30 bis I120
Brandschutzkanal aus Metall, I30 bis I120

Brandschutzkanal aus Metall, I30 bis I120

Art.Nr. 7216300

Technische Daten

Anzahl der beflammbaren Seiten 3
Deckelbefestigung sonstige
Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal 120
Mit Lochung nein
Trennwände möglich nein
Ummantelung Stahl
Oberfläche bandverzinkt
Werkstoff des Isoliermaterials sonstige

Abmessungen

Länge 2000 mm
Maß B 110 mm
Maß H 70 mm
Maß i 60 mm
BSKM 0711RW 2000 mm 110 mm 70 mm 7216600
2 m 142,20 € Preis / 1 m
Brandschutzkanal aus Metall, I30 bis I120
Brandschutzkanal aus Metall, I30 bis I120

Brandschutzkanal aus Metall, I30 bis I120

Art.Nr. 7216600

Technische Daten

Anzahl der beflammbaren Seiten 3
Deckelbefestigung sonstige
Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal 120
Mit Lochung nein
Trennwände möglich nein
Ummantelung Stahl
Oberfläche lackiert
Werkstoff des Isoliermaterials sonstige

Abmessungen

Länge 2000 mm
Maß B 110 mm
Maß H 70 mm
Maß i 60 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Broschüre Die Experten, 6.63MB, pdf
Download
PYROLINE Rapid BSKM RW, 0.67MB, pdf
Download
Kennzeichnungsschild PYROLINE Rapid, 0.59MB, pdf
Download
Brandschutz-Systeme, 27.82MB, pdf
Download
Planning aids and basic knowledge Fire protection systems, 13.00MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Zubehör

20 Produkte