Auflager

Parent Art.Nr. cxmOID404855

Auflager für abgehängte Montage für BSKM 0711, geeignet als Aufhängepunkt für die Aufnahme von zwei Gewindestangen M10 und als Gegenlager zur Abdichtung der Stoßstelle, inklusive Muttern.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
BSKM-AD 0711 7216315
1 Stück 12,25 € Preis / 1 Stück
Auflager
Auflager

Auflager

Art.Nr. 7216315

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Technische Daten

Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal 120
Oberfläche bandverzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Maß T 220 mm
BSKM-AD 0711RW 7216603
1 Stück 17,50 € Preis / 1 Stück
Auflager
Auflager

Auflager

Art.Nr. 7216603

Datenblatt, 0.07MB, pdf
Download

Technische Daten

Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal 120
Oberfläche lackiert
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Maß T 220 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

BSKM-AD 0711 / 7216315, 0.08MB, pdf
Download
BSKM-AD 0711RW / 7216603, 0.07MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Broschüre Die Experten, 6.63MB, pdf
Download
PYROLINE Rapid BSKM RW, 0.67MB, pdf
Download
Kennzeichnungsschild PYROLINE Rapid, 0.59MB, pdf
Download
Brandschutz-Systeme, 27.82MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Brandschutz-Systeme, 13.00MB, pdf
Download

Anleitungen und Hilfen

Brandschutz in der Elektrotechnik – ein Leitfaden für die brandsichere Gebäudeinstallation, 19.08MB, pdf
Download
Systemanleitung Brandschutzkanal PYROLINE® Rapid, 2.60MB, pdf
Download