90° Bogen, E90, Innenhöhe 80 mm

Art.Nr. 7214852

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Bogen 90° in horizontaler Laufrichtung für Brandschutzkanal BSKHF-0808 bestehend aus wasser- und frostbeständigen Glasfaserleichtbeton der Baustoffklasse A1 gemäß EN 13501 Teil 1, zur Installation auf OBO-Montagesystemen. Inklusive fertig montierter Verbinder an beiden Kanalenden, Verbindungsschrauben und Dichtungsstreifen. Formteile müssen durch zusätzliche Ausleger unterstützt werden.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß
B
Maß
H
Maß
b
Maß
h
Maß
L
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
BSKHF-FB0808 248 mm 200 mm 80 mm 80 mm 352 mm 7214852
1 Stück 420,90 € Preis / 1 Stück
90° Bogen, E90, Innenhöhe 80 mm
90° Bogen, E90, Innenhöhe 80 mm

90° Bogen, E90, Innenhöhe 80 mm

Art.Nr. 7214852

Technische Daten

Anzahl der beflammbaren Seiten 4
Deckelbefestigung lose
Feuerwiderstandsklasse E - Funktionserhalt 90
Mit Lochung nein
Nutzquerschnitt 3800 mm²
Trennwände möglich nein
Ummantelung ohne
Werkstoff des Isoliermaterials Glasfaser-Leichtbeton
Winkel des Bogens 90 °

Abmessungen

Maß B 248 mm
Maß H 200 mm
Maß b 80 mm
Maß h 80 mm
Maß L 352 mm
Ausschreibungstext
Downloads

Kataloge & Broschüren

Broschüre Die Experten, 6.63MB, pdf
Download
Brandschutz-Systeme, 27.82MB, pdf
Download
Planning aids and basic knowledge Fire protection systems, 13.00MB, pdf
Download

Zertifikate

Anleitungen und Hilfen

Brandschutz in der Elektrotechnik – ein Leitfaden für die brandsichere Gebäudeinstallation, 12.76MB, pdf
Download
Montageanleitung Brandschutzkanal PYROLINE® Con, 2.02MB, pdf
Download