Endstück I90/E30 für Innenhöhe 105 mm

Parent Art.Nr. cxmOID220196
  • Brandschutzkanal abgehängt, Deckenmontage E30
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Brandschutzkanal abgehängt, Deckenmontage I90
  • MPA Braunschweig
  • Brandschutzkanal abgehängt, Wandmontage I90
  • Brandschutzkanal abgehängt, Wandmontage E30
  • Feuerwiderstandsklasse I 90
  • Funktionserhaltklasse E30

Endstück für Brandschutzkanal BSKH I90/E30 Inkl. Schrauben und Dichtungsstreifen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß
B
Maß
H
Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
BSKH-E090506 120 mm 110 mm 7215590
1 Stück 25,80 € Preis / 1 Stück
Endstück I90/E30 für Innenhöhe 50 mm
Endstück I90/E30 für Innenhöhe 50 mm

Endstück I90/E30 für Innenhöhe 50 mm

Art.Nr. 7215590

Technische Daten

Anzahl der beflammbaren Seiten 4
Ausführung links/rechts
Feuerwiderstandsklasse E - Funktionserhalt 30
Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal 90
Ummantelung ohne
Werkstoff des Isoliermaterials Glasfaser-Leichtbeton

Abmessungen

Länge 30 mm
Breite 120 mm
Höhe 110 mm
Maß B 120 mm
Maß H 110 mm
Maß b 90 mm
Maß h 80 mm
BSKH-E091016 220 mm 165 mm 7215596
1 Stück 36,60 € Preis / 1 Stück
Endstück I90/E30 für Innenhöhe 105 mm
Endstück I90/E30 für Innenhöhe 105 mm

Endstück I90/E30 für Innenhöhe 105 mm

Art.Nr. 7215596

Technische Daten

Anzahl der beflammbaren Seiten 4
Ausführung links/rechts
Feuerwiderstandsklasse E - Funktionserhalt 30
Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal 90
Ummantelung ohne
Werkstoff des Isoliermaterials Glasfaser-Leichtbeton

Abmessungen

Länge 30 mm
Breite 220 mm
Höhe 165 mm
Maß B 220 mm
Maß H 165 mm
Maß b 190 mm
Maß h 135 mm
BSKH-E090511 170 mm 110 mm 7215592
1 Stück 29,85 € Preis / 1 Stück
Endstück I90/E30 für Innenhöhe 50 mm
Endstück I90/E30 für Innenhöhe 50 mm

Endstück I90/E30 für Innenhöhe 50 mm

Art.Nr. 7215592

Technische Daten

Anzahl der beflammbaren Seiten 4
Ausführung links/rechts
Feuerwiderstandsklasse E - Funktionserhalt 30
Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal 90
Ummantelung ohne
Werkstoff des Isoliermaterials Glasfaser-Leichtbeton

Abmessungen

Länge 30 mm
Breite 170 mm
Höhe 110 mm
Maß B 170 mm
Maß H 110 mm
Maß b 140 mm
Maß h 90 mm
BSKH-E091026 320 mm 165 mm 7215598
1 Stück 44,55 € Preis / 1 Stück
Endstück I90/E30 für Innenhöhe 105 mm
Endstück I90/E30 für Innenhöhe 105 mm

Endstück I90/E30 für Innenhöhe 105 mm

Art.Nr. 7215598

Technische Daten

Anzahl der beflammbaren Seiten 4
Ausführung links/rechts
Feuerwiderstandsklasse E - Funktionserhalt 30
Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal 90
Ummantelung ohne