Trennbügel für Deckenmontage

Parent Art.Nr. cxmOID21794
  • Brandschutzkanal Wandmontage
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Brandschutzkanal Deckenmontage
  • Feuerwiderstandsklasse I 90
  • Funktionserhaltklasse E30
  • Funktionserhaltklasse E30
  • Feuerwiderstandsklasse I 120
  • Funktionserhaltklasse E90

Trennbügel für Brandschutzkanal BSK, als Installationshilfe bei Deckenmontage. Befestigung durch Klemmen unter den Brandschutz-Schraubanker.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß
B
Maß
H
Maß
h
Maß
A
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
BSK-B0511 55 mm 46 mm 18 mm 36,5 mm 7215356
25 Stück 229,70 € Preis / 100 Stück
Trennbügel für Deckenmontage
Trennbügel für Deckenmontage

Trennbügel für Deckenmontage

Art.Nr. 7215356

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Befestigungsart schraubbar
Kanalbreite innen 110 mm
Kanalhöhe innen 50 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Maß A 36,5 mm
Maß B 55 mm
Maß H 46 mm
Maß b 37,5 mm
Maß h 18 mm
BSK-B0521 105 mm 46 mm 18 mm 52,5 mm 7215362
25 Stück 283,20 € Preis / 100 Stück
Trennbügel für Deckenmontage
Trennbügel für Deckenmontage

Trennbügel für Deckenmontage

Art.Nr. 7215362

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Befestigungsart schraubbar
Kanalbreite innen 210 mm
Kanalhöhe innen 50 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Maß A 52,5 mm
Maß B 105 mm
Maß H 46 mm
Maß b 62,5 mm
Maß h 18 mm
BSK-B1016 80 mm 101 mm 69 mm 40 mm 7215368
25 Stück 321,50 € Preis / 100 Stück
Trennbügel für Deckenmontage
Trennbügel für Deckenmontage

Trennbügel für Deckenmontage

Art.Nr. 7215368

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Befestigungsart schraubbar
Kanalbreite innen 160 mm
Kanalhöhe innen 105 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Maß A 40 mm
Maß B 80 mm
Maß H 101 mm
Maß b 50 mm
Maß h 69 mm
BSK-B1026 130 mm 101 mm 69 mm 65 mm 7215374
25 Stück 384,40 € Preis / 100 Stück
Trennbügel für Deckenmontage
Trennbügel für Deckenmontage

Trennbügel für Deckenmontage

Art.Nr. 7215374

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Befestigungsart schraubbar
Kanalbreite innen 260 mm
Kanalhöhe innen 105 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Maß A 65 mm
Maß B 130 mm
Maß H 101 mm
Maß b 75 mm
Maß h 69 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

Für dieses Produkt sind keine Ausschreibungstexte verfügbar
Downloads

Datenblatt

BSK-B0511 / 7215356, 0.10MB, pdf
Download
BSK-B0521 / 7215362, 0.10MB, pdf
Download
BSK-B1016 / 7215368, 0.10MB, pdf
Download
BSK-B1026 / 7215374, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Broschüre Die Experten, 6.63MB, pdf
Download
Brandschutz-Systeme, 27.82MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Brandschutz-Systeme, 13.00MB, pdf
Download

Anleitungen und Hilfen

Brandschutz in der Elektrotechnik – ein Leitfaden für die brandsichere Gebäudeinstallation, 19.08MB, pdf
Download
Montageanleitung Brandschutzkanal PYROLINE® Con, 3.74MB, pdf
Download