Befestigungsschelle 604, leicht

Parent Art.Nr. cxmOID10349
  • Bolzensetzgerät
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Gasdrucknagelgerät

Einlappige Befestigungsschelle für Kabel und Rohre.
*Größen 3 und 4 für Gasdrucknagelgerät nicht geeignet
*Größen 3 bis 21 für Bolzensetzgerät nicht geeignet

Alle Typen

Alle Typen

Typ für Ø Material-
stärke
Loch-
größe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
604 3 G 3 mm 0,7 mm 4,5 x 6 mm 1003038
100 Stück 12,15 € Preis / 100 Stück
Befestigungsschelle 604, leicht
Befestigungsschelle 604, leicht

Befestigungsschelle 604, leicht

Art.Nr. 1003038

Technische Daten

Abstand zur Wand nein
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung einlappig
Befestigungsart Schraubloch
für Durchmesser 3 mm
Geeignet im Brandschutzbereich nein
Halogenfrei ja
Kunststoffummantelt nein
Lochgröße 4,5 x 6 mm
Materialstärke 0,7 mm
Oberfläche galvanisch verzinkt
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 12 mm
Breite 7 mm
Höhe 2,4 mm
Maß A 4 mm
Maß b 7 mm
Maß D 3 mm
Maß d 4,5 mm
Maß e 6 mm
Maß H 2,4 mm
Maß L 12 mm
Maß t 0,7 mm
604 4 G 4 mm 0,7 mm 4,5 x 6 mm 1003046
100 Stück 12,70 € Preis / 100 Stück
Befestigungsschelle 604, leicht
Befestigungsschelle 604, leicht

Befestigungsschelle 604, leicht

Art.Nr. 1003046

Technische Daten

Abstand zur Wand nein
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung einlappig
Befestigungsart Schraubloch
für Durchmesser 4 mm
Geeignet im Brandschutzbereich nein
Halogenfrei ja
Kunststoffummantelt nein
Lochgröße 4,5 x 6 mm
Materialstärke 0,7 mm
Oberfläche galvanisch verzinkt
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 14 mm
Breite 7 mm
Höhe 3,3 mm
Maß A 4 mm
Maß b 7 mm
Maß D 4 mm
Maß d 4,5 mm
Maß e 6 mm
Maß H 3,3 mm
Maß L 14 mm
Maß t 0,7 mm
604 5 G 5 mm 0,7 mm 4,5 x 6 mm 1003054
100 Stück 13,20 € Preis / 100 Stück
Befestigungsschelle 604, leicht
Befestigungsschelle 604, leicht

Befestigungsschelle 604, leicht

Art.Nr. 1003054

Technische Daten

Abstand zur Wand nein
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung einlappig
Befestigungsart Schraubloch
für Durchmesser 5 mm
Geeignet im Brandschutzbereich nein
Halogenfrei ja
Kunststoffummantelt nein
Lochgröße 4,5 x 6 mm
Materialstärke 0,7 mm
Oberfläche galvanisch verzinkt
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 16,5 mm
Breite 7 mm
Höhe 4,5 mm
Maß A 5 mm
Maß b 7 mm
Maß D 5 mm
Maß d 4,5 mm
Maß e 6 mm
Maß H 4,5 mm
Maß L 16,5 mm
Maß t 0,7 mm
604 6 G 6 mm 0,7 mm 4,5 x 6 mm 1003062
100 Stück 13,95 € Preis / 100 Stück
Befestigungsschelle 604, leicht
Befestigungsschelle 604, leicht

Befestigungsschelle 604, leicht

Art.Nr. 1003062

Technische Daten

Abstand zur Wand nein
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung einlappig
Befestigungsart Schraubloch
für Durchmesser 6 mm
Geeignet im Brandschutzbereich nein
Halogenfrei ja
Kunststoffummantelt nein
Lochgröße 4,5 x 6 mm
Materialstärke 0,7 mm
Oberfläche galvanisch verzinkt
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 17,5 mm
Breite 8 mm
Höhe 5,2 mm
Maß A 5 mm
Maß b 8 mm
Maß D 6 mm
Maß d 4,5 mm
Maß e 6 mm
Maß H 5,2 mm
Maß L 17,5 mm
Maß t 0,7 mm
604 7 G 7 mm 0,7 mm 4,5 x 6 mm 1003070
100 Stück 14,40 € Preis / 100 Stück
Befestigungsschelle 604, leicht
Befestigungsschelle 604, leicht

Befestigungsschelle 604, leicht

Art.Nr. 1003070

Technische Daten

Abstand zur Wand nein
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung einlappig
Befestigungsart Schraubloch
für Durchmesser 7 mm
Geeignet im Brandschutzbereich nein
Halogenfrei ja
Kunststoffummantelt nein
Lochgröße 4,5 x 6 mm
Materialstärke 0,7 mm
Oberfläche galvanisch verzinkt
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 19,5 mm
Breite 8 mm
Höhe 6,5 mm
Maß A 5 mm
Maß b 8 mm
Maß D 7 mm
Maß d 4,5 mm
Maß e 6 mm
Maß H 6,5 mm
Maß L 19,5 mm
Maß t 0,7 mm
604 8 G 8 mm 0,7 mm 4,5 x 6 mm 1003089
100 Stück 14,90 € Preis / 100 Stück
Befestigungsschelle 604, leicht
Befestigungsschelle 604, leicht

Befestigungsschelle 604, leicht

Art.Nr. 1003089

Technische Daten

Abstand zur Wand nein