Senkkopfschraube I120/E90

Art.Nr. 7215412 | EAN 4012196887774

  • Brandschutzkanal Wandmontage
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Brandschutzkanal Deckenmontage
  • Feuerwiderstandsklasse I 120
  • Funktionserhaltklasse E90

Senkkopfschraube für BSK I120/E90, zur Deckelbefestigung.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Ge-
winde
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
BSK-S1280 80 mm M4,5 7215412
50 Stück 52,20 € Preis / 100 Stück
Senkkopfschraube I120/E90
Senkkopfschraube I120/E90

Senkkopfschraube I120/E90

Art.Nr. 7215412

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Gewinde M4,5
Gewinde metrisch 4,5
Oberfläche galvanisch verzinkt
Schraubsystem Phillips PH
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 80 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

Für dieses Produkt sind keine Ausschreibungstexte verfügbar
Downloads

Datenblatt

BSK-S1280 / 7215412, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Broschüre Die Experten, 6.63MB, pdf
Download
Brandschutz-Systeme, 27.82MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Brandschutz-Systeme, 13.00MB, pdf
Download

Anleitungen und Hilfen

Brandschutz in der Elektrotechnik – ein Leitfaden für die brandsichere Gebäudeinstallation, 19.08MB, pdf
Download
Montageanleitung Brandschutzkanal PYROLINE® Con, 2.02MB, pdf
Download