Endstück I120/E90 für Innenhöhe 105 mm

Parent Art.Nr. cxmOID220193
  • Brandschutzkanal Wandmontage
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Brandschutzkanal Deckenmontage
  • Feuerwiderstandsklasse I 90
  • Funktionserhaltklasse E30
  • Feuerwiderstandsklasse I 120
  • Funktionserhaltklasse E90

Endstück für Brandschutzkanal BSK I120/E90, inklusive Schrauben und Dichtungsstreifen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß
B
Maß
H
Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
BSK-E120506 180 mm 130 mm 7215270
1 Stück 35,60 € Preis / 1 Stück
Endstück I120/E90 für Innenhöhe 50 mm
Endstück I120/E90 für Innenhöhe 50 mm

Endstück I120/E90 für Innenhöhe 50 mm

Art.Nr. 7215270

Technische Daten

Anzahl der beflammbaren Seiten 4
Ausführung links/rechts
Feuerwiderstandsklasse E - Funktionserhalt 90
Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal 120
Ummantelung ohne
Werkstoff des Isoliermaterials Glasfaser-Leichtbeton

Abmessungen

Länge 1000 mm
Maß B 180 mm
Maß H 130 mm
BSK-E121016 280 mm 185 mm 7215276
1 Stück 54,80 € Preis / 1 Stück
Endstück I120/E90 für Innenhöhe 105 mm
Endstück I120/E90 für Innenhöhe 105 mm

Endstück I120/E90 für Innenhöhe 105 mm

Art.Nr. 7215276

Technische Daten

Anzahl der beflammbaren Seiten 4
Ausführung links/rechts
Feuerwiderstandsklasse E - Funktionserhalt 90
Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal 120
Ummantelung ohne
Werkstoff des Isoliermaterials Glasfaser-Leichtbeton

Abmessungen

Länge 1000 mm
Maß B 280 mm
Maß H 185 mm
BSK-E120511 230 mm 130 mm 7215272
1 Stück 41,05 € Preis / 1 Stück
Endstück I120/E90 für Innenhöhe 50 mm
Endstück I120/E90 für Innenhöhe 50 mm

Endstück I120/E90 für Innenhöhe 50 mm

Art.Nr. 7215272

Technische Daten

Anzahl der beflammbaren Seiten 4
Ausführung links/rechts
Feuerwiderstandsklasse E - Funktionserhalt 90
Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal 120
Ummantelung ohne
Werkstoff des Isoliermaterials Glasfaser-Leichtbeton

Abmessungen

Länge 1000 mm
Maß B 230 mm
Maß H 130 mm
BSK-E121026 380 mm 185 mm 7215278
1 Stück 57,75 € Preis / 1 Stück
Endstück I120/E90 für Innenhöhe 105 mm
Endstück I120/E90 für Innenhöhe 105 mm

Endstück I120/E90 für Innenhöhe 105 mm

Art.Nr. 7215278

Technische Daten

Anzahl der beflammbaren Seiten 4
Ausführung links/rechts
Feuerwiderstandsklasse E - Funktionserhalt 90
Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal 120
Ummantelung ohne
Werkstoff des Isoliermaterials Glasfaser-Leichtbeton

Abmessungen

Länge 1000 mm
Maß B 380 mm
Maß H 185 mm
BSK-E120521 330 mm 130 mm 7215274
1 Stück 49,95 € Preis / 1 Stück
Endstück I120/E90 für Innenhöhe 50 mm