Brandschutzkanal I120/E90, Innenhöhe 50 mm

Parent Art.Nr. cxmOID21699
  • Brandschutzkanal Wandmontage
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Brandschutzkanal Deckenmontage
  • Feuerwiderstandsklasse I 120
  • Funktionserhaltklasse E90

Brandschutzkanal I120/E90, gem. DIN 4102 Teil 11 und Teil 12, inklusive 12 St. Senkschrauben und 3 x 1 m Dichtungsstreifen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Maß
B
Maß
b
Maß
H
Maß
h
Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
BSK 120506 1000 mm 180 mm 60 mm 130 mm 50 mm 7215210
1 m 199,60 € Preis / 1 m
Brandschutzkanal I120/E90, Innenhöhe 50 mm
Brandschutzkanal I120/E90, Innenhöhe 50 mm

Brandschutzkanal I120/E90, Innenhöhe 50 mm

Art.Nr. 7215210

Technische Daten

Anzahl der beflammbaren Seiten 4
Feuerwiderstandsklasse E - Funktionserhalt 90
Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal 120
Mit Lochung nein
Trennwände möglich nein
Ummantelung ohne
Werkstoff des Isoliermaterials Glasfaser-Leichtbeton

Abmessungen

Länge 1000 mm
Maß B 180 mm
Maß H 130 mm
Maß b 60 mm
Maß h 50 mm
BSK 121016 1000 mm 280 mm 160 mm 185 mm 105 mm 7215228
1 m 266,05 € Preis / 1 m
Brandschutzkanal I120/E90, Innenhöhe 105 mm
Brandschutzkanal I120/E90, Innenhöhe 105 mm

Brandschutzkanal I120/E90, Innenhöhe 105 mm

Art.Nr. 7215228

Technische Daten

Anzahl der beflammbaren Seiten 4
Feuerwiderstandsklasse E - Funktionserhalt 90
Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal 120
Mit Lochung nein
Trennwände möglich nein
Ummantelung ohne
Werkstoff des Isoliermaterials Glasfaser-Leichtbeton

Abmessungen

Länge 1000 mm
Maß B 280 mm
Maß H 185 mm
Maß b 160 mm
Maß h 105 mm
BSK 120511 1000 mm 230 mm 110 mm 130 mm 50 mm 7215216
1 m 225,85 € Preis / 1 m
Brandschutzkanal I120/E90, Innenhöhe 50 mm
Brandschutzkanal I120/E90, Innenhöhe 50 mm

Brandschutzkanal I120/E90, Innenhöhe 50 mm

Art.Nr. 7215216

Technische Daten

Anzahl der beflammbaren Seiten 4
Feuerwiderstandsklasse E - Funktionserhalt 90
Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal 120
Mit Lochung nein
Trennwände möglich nein
Ummantelung ohne
Werkstoff des Isoliermaterials Glasfaser-Leichtbeton

Abmessungen

Länge 1000 mm
Maß B 230 mm
Maß H 130 mm
Maß b 110 mm
Maß h 50 mm
BSK 121026 1000 mm 380 mm 260 mm 185 mm 105 mm 7215234
1 m 306,25 € Preis / 1 m
Brandschutzkanal I120/E90, Innenhöhe 105 mm
Brandschutzkanal I120/E90, Innenhöhe 105 mm

Brandschutzkanal I120/E90, Innenhöhe 105 mm

Art.Nr. 7215234

Technische Daten

Anzahl der beflammbaren Seiten 4
Feuerwiderstandsklasse E - Funktionserhalt 90
Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal 120
Mit Lochung nein
Trennwände möglich nein
Ummantelung ohne
Werkstoff des Isoliermaterials Glasfaser-Leichtbeton

Abmessungen