Endstück I90/E30 für Innenhöhe 50 mm

Parent Art.Nr. cxmOID220192
  • Brandschutzkanal Wandmontage
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Brandschutzkanal Deckenmontage
  • MPA Braunschweig
  • Feuerwiderstandsklasse I 90
  • Funktionserhaltklasse E30

Endstück für Brandschutzkanal BSK I90/E30, inklusive Schrauben und Dichtungsstreifen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß
B
Maß
H
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
BSK-E090506 120 mm 95 mm 7215250
1 Stück 22,40 € Preis / 1 Stück
Endstück I90/E30 für Innenhöhe 50 mm
Endstück I90/E30 für Innenhöhe 50 mm

Endstück I90/E30 für Innenhöhe 50 mm

Art.Nr. 7215250

Datenblatt, 0.21MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der beflammbaren Seiten 4
Ausführung links/rechts
Feuerwiderstandsklasse E - Funktionserhalt 30
Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal 90
Ummantelung ohne
Werkstoff des Isoliermaterials Glasfaser-Leichtbeton

Abmessungen

Maß B 120 mm
Maß H 95 mm
BSK-E091016 220 mm 150 mm 7215256
1 Stück 35,80 € Preis / 1 Stück
Endstück I90/E30 für Innenhöhe 105 mm
Endstück I90/E30 für Innenhöhe 105 mm

Endstück I90/E30 für Innenhöhe 105 mm

Art.Nr. 7215256

Datenblatt, 0.21MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der beflammbaren Seiten 4
Ausführung links/rechts
Feuerwiderstandsklasse E - Funktionserhalt 30
Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal 90
Ummantelung ohne
Werkstoff des Isoliermaterials Glasfaser-Leichtbeton

Abmessungen

Maß B 220 mm
Maß H 150 mm
BSK-E090511 170 mm 95 mm 7215252
1 Stück 24,85 € Preis / 1 Stück
Endstück I90/E30 für Innenhöhe 50 mm
Endstück I90/E30 für Innenhöhe 50 mm

Endstück I90/E30 für Innenhöhe 50 mm

Art.Nr. 7215252

Datenblatt, 0.21MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der beflammbaren Seiten 4
Ausführung links/rechts
Feuerwiderstandsklasse E - Funktionserhalt 30
Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal 90
Ummantelung ohne
Werkstoff des Isoliermaterials Glasfaser-Leichtbeton

Abmessungen

Maß B 170 mm
Maß H 95 mm
BSK-E091026 320 mm 150 mm 7215258
1 Stück 44,55 € Preis / 1 Stück
Endstück I90/E30 für Innenhöhe 105 mm
Endstück I90/E30 für Innenhöhe 105 mm

Endstück I90/E30 für Innenhöhe 105 mm

Art.Nr. 7215258

Datenblatt, 0.21MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der beflammbaren Seiten 4
Ausführung links/rechts
Feuerwiderstandsklasse E - Funktionserhalt 30
Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal 90
Ummantelung ohne
Werkstoff des Isoliermaterials Glasfaser-Leichtbeton

Abmessungen

Maß B 320 mm
Maß H 150 mm
BSK-E090521 270 mm 95 mm 7215254
1 Stück 33,80 € Preis / 1 Stück
Endstück I90/E30 für Innenhöhe 50 mm
Endstück I90/E30 für Innenhöhe 50 mm

Endstück I90/E30 für Innenhöhe 50 mm

Art.Nr. 7215254

Datenblatt, 0.21MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der beflammbaren Seiten 4
Ausführung links/rechts
Feuerwiderstandsklasse E - Funktionserhalt 30
Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal 90
Ummantelung ohne
Werkstoff des Isoliermaterials Glasfaser-Leichtbeton

Abmessungen

Maß B 270 mm
Maß H 95 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

Für dieses Produkt sind keine Ausschreibungstexte verfügbar
Downloads

Datenblatt

BSK-E090506 / 7215250, 0.21MB, pdf
Download
BSK-E091016 / 7215256, 0.21MB, pdf
Download
BSK-E091026 / 7215258, 0.21MB, pdf
Download
BSK-E090511 / 7215252, 0.21MB, pdf
Download
BSK-E090521 / 7215254, 0.21MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Broschüre Die Experten, 6.63MB, pdf
Download