Brandschutzkanal I90/E30, Innenhöhe 50 mm

Parent Art.Nr. cxmOID103104
  • Brandschutzkanal Wandmontage
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Brandschutzkanal Deckenmontage
  • Feuerwiderstandsklasse I 90
  • Funktionserhaltklasse E30

Brandschutzkanal I90/E30, gem. DIN 4102 Teil 11 und Teil 12, inklusive 12 St. Senkschrauben und 3 x 1 m Dichtungsstreifen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Maß
B
Maß
b
Maß
H
Maß
h
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
BSK 090506 1000 mm 120 mm 60 mm 95 mm 50 mm 7215150
1 m 104,30 € Preis / 1 m
Brandschutzkanal I90/E30, Innenhöhe 50 mm
Brandschutzkanal I90/E30, Innenhöhe 50 mm

Brandschutzkanal I90/E30, Innenhöhe 50 mm

Art.Nr. 7215150

Technische Daten

Anzahl der beflammbaren Seiten 4
Feuerwiderstandsklasse E - Funktionserhalt 30
Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal 90
Mit Lochung nein
Trennwände möglich nein
Ummantelung ohne
Werkstoff des Isoliermaterials Glasfaser-Leichtbeton

Abmessungen

Länge 1000 mm
Maß B 120 mm
Maß H 95 mm
Maß b 60 mm
Maß h 50 mm
BSK 091016 1000 mm 220 mm 160 mm 150 mm 105 mm 7215162
1 m 159,50 € Preis / 1 m
Brandschutzkanal I90/E30, Innenhöhe 50 mm
Brandschutzkanal I90/E30, Innenhöhe 50 mm

Brandschutzkanal I90/E30, Innenhöhe 50 mm

Art.Nr. 7215162

Technische Daten

Anzahl der beflammbaren Seiten 4
Feuerwiderstandsklasse E - Funktionserhalt 30
Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal 90
Mit Lochung nein
Trennwände möglich nein
Ummantelung ohne
Werkstoff des Isoliermaterials Glasfaser-Leichtbeton

Abmessungen

Länge 1000 mm
Maß B 220 mm
Maß H 150 mm
Maß b 160 mm
Maß h 105 mm
BSK 090511 1000 mm 170 mm 110 mm 95 mm 50 mm 7215154
1 m 123,10 € Preis / 1 m
Brandschutzkanal I90/E30, Innenhöhe 50 mm
Brandschutzkanal I90/E30, Innenhöhe 50 mm

Brandschutzkanal I90/E30, Innenhöhe 50 mm

Art.Nr. 7215154

Technische Daten

Anzahl der beflammbaren Seiten 4
Feuerwiderstandsklasse E - Funktionserhalt 30
Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal 90
Mit Lochung nein
Trennwände möglich nein
Ummantelung ohne
Werkstoff des Isoliermaterials Glasfaser-Leichtbeton

Abmessungen

Länge 1000 mm
Maß B 170 mm
Maß H 95 mm
Maß b 110 mm
Maß h 50 mm
BSK 091026 1000 mm 320 mm 260 mm 150 mm 105 mm 7215166
1 m 196,10 € Preis / 1 m
Brandschutzkanal I90/E30, Innenhöhe 50 mm
Brandschutzkanal I90/E30, Innenhöhe 50 mm

Brandschutzkanal I90/E30, Innenhöhe 50 mm

Art.Nr. 7215166

Technische Daten

Anzahl der beflammbaren Seiten 4
Feuerwiderstandsklasse E - Funktionserhalt 30
Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal 90
Mit Lochung nein
Trennwände möglich nein
Ummantelung ohne
Werkstoff des Isoliermaterials Glasfaser-Leichtbeton

Abmessungen

Länge 1000 mm
Maß B 320 mm
Maß H 150 mm
Maß b 260 mm
Maß h 105 mm
BSK 090521 1000 mm 270 mm 210 mm 95 mm 50 mm 7215158
1 m 155,20 € Preis / 1 m
Brandschutzkanal I90/E30, Innenhöhe 50 mm
Brandschutzkanal I90/E30, Innenhöhe 50 mm

Brandschutzkanal I90/E30, Innenhöhe 50 mm

Art.Nr. 7215158

Technische Daten

Anzahl der beflammbaren Seiten 4
Feuerwiderstandsklasse E - Funktionserhalt 30
Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal 90
Mit Lochung nein
Trennwände möglich nein
Ummantelung ohne
Werkstoff des Isoliermaterials Glasfaser-Leichtbeton

Abmessungen

Länge 1000 mm
Maß B 270 mm
Maß H 95 mm
Maß b 210 mm
Maß h 50 mm
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Broschüre Die Experten, 6.63MB, pdf