Aufdopplungsstück I90

Parent Art.Nr. cxmOID21769
  • Brandschutzkanal Wandmontage
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Brandschutzkanal Deckenmontage
  • Feuerwiderstandsklasse I 90

Aufdoppelungsstück zur Kabelausführung für BSK I90 und für BSKH I90.
BSK-A0908 für Kanalhöhe bis 95 mm, BSK-A0910 für Kanalhöhen ab 110 mm.
Inklusive Befestigungsschrauben.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
BSK-A0908 7215452
1 Stück 13,50 € Preis / 1 Stück
Aufdopplungsstück I90
Aufdopplungsstück I90

Aufdopplungsstück I90

Art.Nr. 7215452

Technische Daten

Werkstoff Bezeichnung Glasfaserleichtbeton

Abmessungen

Länge 80 mm
Breite 80 mm
Höhe 20 mm
BSK-A0910 7215458
1 Stück 14,15 € Preis / 1 Stück
Aufdopplungsstück I90
Aufdopplungsstück I90

Aufdopplungsstück I90

Art.Nr. 7215458

Technische Daten

Werkstoff Bezeichnung Glasfaserleichtbeton

Abmessungen

Länge 100 mm
Breite 100 mm
Höhe 20 mm
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Broschüre Die Experten, 6.63MB, pdf
Download
Brandschutz-Systeme, 27.82MB, pdf
Download

Anleitungen und Hilfen

Brandschutz in der Elektrotechnik – ein Leitfaden für die brandsichere Gebäudeinstallation, 12.76MB, pdf
Download
Montageanleitung Brandschutzkanal PYROLINE® Con, 2.02MB, pdf
Download